Multifix veggbokser gjør installasjonen enklere
Multifix er utviklet med innovasjon i fokus, ikke bare for dagens installasjoner, men også med tanke på morgendagens løsninger. Veggboksene er designet for å gi en mer effektiv arbeidsflyt og passer perfekt sammen med alle komponentene fra Schneider Electric som kan monteres i en veggboks.
Utvalget består av kombinerbare veggbokser, og det er for eksempel enkelt å fjerne og legge til tilbehør, bygge sammen forskjellige veggbokskombinasjoner og montering av bokser. Sortimentet består av enkel, 1,5-modul, dobbel og Bigbox - med ekstra tilkoblingsplass. Veggboksene kan monteres i flere typer vegg som lettvegger, brannklassifiserte vegger opp til EI90 og innstøpte bokser for betong.
Produktene er spesialtilpasset våre tradisjonelle nordiske byggemetoder. Med Multifix får du et komplett system som er snill mot naturen, da alt er halogenfritt og laget av resirkulerbart plast.
"De oppgraderte boksene vil definitivt være den eneste boksen jeg trenger å ha i servicebilen sammen med tilbehøret."
Tommy Nodoushani, autorisert installatør, Milotelle Elektriska AB

Her er en video som gjør deg bedre kjent med egenskapene til Multifix veggbokser.

I denne videoen viser den autoriserte installatøren Tommy Nodoushani hvor enkelt det er å jobbe med de nye forbedrede veggboksene i Multifix-serien.
Produkter for veggboksinstallasjon
- Nye Multifix veggbokser
-

Nye Multifix veggbokser
Nye Multifix veggbokser Takbokser - Multifix Ceiling -

Takbokser - Multifix Ceiling
Takbokser - Multifix Ceiling Brannklassifiserte bokser - Multifix Fire -

Brannklassifiserte bokser - Multifix Fire
Brannklassifiserte bokser - Multifix Fire Rehab-bokser - Multifix Multi -

Rehab-bokser - Multifix Multi
Rehab-bokser - Multifix Multi Takboks - Multifix Prefal -

Takboks - Multifix Prefal
Takboks - Multifix Prefal Multifix TED & BP -

Multifix TED & BP
Multifix TED & BP
Vi ser nærmere på egenskapene til Multifix veggbokser
Nedenfor ser du noen av egenskapene til Multifix veggbokserBlindsider
Det er enkelt å åpne blindsidene ved hjelp av en hammer eller med baksiden av en skrutrekker.
Integrert skjøtestykke
Veggboksene har integrert skjøtestykke noe som gjør det enkelt å bygge sammen forskjellige veggbokskombinasjoner.
Skruring med bitsfeste
Veggboksene har skruring med bitsfeste i lokket, noe som gir rask og enkel montering.
Festebrakett
Festebraketten er laget av stål med zinkbelegg og brukes til å feste bokser til tre eller stålstendere.
BigBox for mer plass
Når det er behov for mer plass, er Bigbox en perfekt løsning. Med ekstra plass i boksen, er det ikke problem til å få plass til to pucker, for eksempel.
Flere monteringsmuligheter
Montering av veggboks i tette installasjoner kan gjøres fra siden med skruer eller spiker hvis det ikke brukes festebrakett. Lim kan også benyttes på de fire store trekantede flatene rundt skruringen.
Skjøtestykke som tilbehør
Med skjøtestykke for c/c 100 mm får man alltid perfekt avstand melllom veggboksene ved montering av produkter i enkel boks.
Justering av skruring
Ved hjelp av gipslokk betjenes skruring for hånd eller med en skrutrekker via lokkets sentrerte bitshull.
Kombinasjonsstusser
Det er enkelt å bytte ut stussene med kombinasjons for både 16 og 20 mm for rør, og gir muligheter for å tilpasse den enkelte boks.
Fleksible stusser
Alle rørinnføringer tilbyr inngang for rør på 16 mm eller 20 mm. Rørinnføringer og tilbehør fjernes og monteres enkelt uten verktøy.
Festebrakett
Festebrakett for bruk der det f.eks er montert plater på en side av stender, kan festebraketten monteres på innsiden av denne platen og veggboksen sneppes på. Sammenbyggbar fra 70-95-120mm. Fås med eller uten tape.
Lokk som beskytter installasjonen
Veggboksene leveres med lokk noe som gjør at den ferdige installasjonen ikke er tilsmusset av fyllstoff, maling og støv før det er på tide å installere for eksempel brytere og stikkontakter.
En boks – flere muligheter
Den lave veggboksen – med lav ring – brukes til enkel og dobbel gips 12-27 mm. Ved å bytte ut skruring til en høyere variant, kan den benyttes for en dybde på 39 mm. Den høye veggboksen brukes til dobbel og trippelgips, 24-39 mm. Den høye skruringen vil da kunne takle en en dybde på 51 mm.
Brannbokser
Multifix tilbyr brannklassifiserte veggbokser i henhold til RISE C900152 og er typegodkjent for vegger (EI30, EI60 og EI90). Veggboksene installeres direkte i brannklassifiserte vegger/tak, uten ekstra tilpasninger. De har en patentert bunnplate som utvider seg ved brann og isolerer mot brannkilden.
Bokser for innstøping
Tettsittende lokk som sikrer tetning inn mot forskaling. Avstand mellom stussene og forkanten av boksen er 32 eller 44 mm, og justerbar 0-15 mm etter innbygging.