Fordelen med OptiLine's frittstående grenstaver er at de har en stabil og solid fot, som gjør at stavene lett kan flyttes rundt. Med rektangulær fot er det også mulig å plassere to staver i "rygg mot rygg" eller inntil en vegg.

Uttakspostene kan monteres direkte på gulvet eller i en gjennomføring for maksimal fleksibilitet. Gjennomføringen er god til innmating av bordenheter, og lukkes med blindlokket når den ikke er i bruk. For best fleksibilitet kan du velge en flyttbar løsning. Uttakspostene har innførsel under gulvet eller på gulvet ved hjelp av en matekanal i PVC eller aluminium.

Den store taxfree-butikken på terminal 5 i Arlanda er et eksempel hvor stavene våre brukes. Her har de vært montert i 10 år, noe som vitner om den robuste kvaliteten.

Våre bordenheter og møbelbokser i Unica System+ serien egner seg utmerket til skrivebord og konferansebord med estetisk design, fleksible løsninger og trådløs lading.

I vår katalog om installasjonssystemer har vi samlet all informasjon du måtte trenge, alt fra hvilke løsninger som finnes til tilbehør og tekniske data. Du kan også lese om det i vår produktkatalog på nettet.
Stabile løsninger med høy fleksibilitet
Veggmonterte stikkontakter har en tendens til å begrense bruksmuligheter. Vår tanke er å tilby strøm der det trengs på kontoret eller hjemme ved hjelp av våre grenstaver. Ved å gjøre det på denne måten sikrer vi at strøm og data blir enkelt tilgjengelig for sluttbrukeren. Dette gir også et rom med ønsket antall uttak. Vi har flere forskjellige typer grenstaverr; frittstående, innspente eller for veggmontasje. Kommer kablene fra gulvet er uttaksposter et godt alternativ til grenstaver. OptiLine-serien egner seg best for kontorløsninger, mens Thorsman-serien, med 80 mm front, oppfyller spesielle krav til for eksempel sykehus, laboratorier og universiteter.