Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

TEK PVC-kanaler

TEK i PVC-plast er vår mest solgte kanal med mer enn 6 millioner meter montert. Enkel, tidløs design, god funksjonalitet og alltid tilgjengelig hos våre forhandlere. Kan enkelt kappes og tilpasses rommet, dette gir alltid et godt resultat.
Gå til produktene
Thorsman installation channel

OptiLine 45

Vårt nyeste tilskudd i installasjonssystemer er, OptiLine 45 med en frontåpning på 45mm. Denne serien har både PVC-plast (RAL 9003) - og anodisert aluminium kanaler. Vi har også lansert en ny serie med installasjonsmateriell, Unica, som er tilpasset OptiLine 45. Alle Unica uttak som brukes til å bestykke OptiLine 45, kan også brukes til Unica System+ gulvbokser og bordmoduler. OptLine 45 kanaler finnes i både ett rom og to roms varianter.
Gå til produktene

OptiLine Minikanaler

OptiLine minikanalsystemet er en attraktiv, funksjonell kanal for små installasjoner i alle slags miljøer. Den glatte utformingen i hvit PVC, halogenfri plast eller aluminium gjør at OptiLine ikke bare er fin å se på; den er også robust, allsidig og slitesterk. Optline Minikanaler kan oppnå en beskyttelsesgrad tilsvarende IP40. Både plast og aluminium motstår UV-stråling og temperatursvingninger i mange år. Disse egenskapene kombinert sammen med det store utvalget av størrelser og tilbehør gjør OptiLine minikanaler til det perfekte valget for elegante og sikre installasjoner, både innen- og utendørs.
Se hele sortimentet her
Optical Minichannels

INKA aluminiumskanaler

Med INKA får du fordeler som stor kabelkapasitet og skjermet installasjon. Denne serien har flest størrelser i vårt kanalutvalg. Elegant finish i anodisert aluminium eller hvitt pulverlakk. Gir en fremtidssikker installasjon og er enkel å oppgradere.
Gå til produktene
Installationskanal vid dörr med närvarodetektor.

Vinduskarmkanal

For praktisk kanalmontering under vinduer anbefales vår vinduskarmkanal. Ventilasjonsgitteret gir effektiv luftstrøm fra radiatorer og reduserer oppvarmingen i kanalen.
Installationssystem, genomskärning med kablar

Høy kapasitet

Kanalsystemet fra Thorsman har en stor kabelkapasitet som muliggjør få innmatingspunkter. Ved å bruke separate rom eller kabelhyller kan du oppnå god separasjon mellom svakstrøm og sterkstrøm kabler.
Installationssystem i vitt eller grått

Stilig design

Våre kontorløsninger inkluderer alt du trenger for en sikker og fremtidssikker installasjon. Vi har produkter til både næringsbygg og private hjem.
Skrivbord med installationssystem för el och uppkoppling

Justerbare og ferdige hjørner

Det justerbare hjørnet tillater vinkler mellom 90° og 135° for innerhjørner, og 80° og 135° for ytterhjørner. Våre ferdige hjørner og L-stykker trenger du ikke å gjøre, gjør det enkelt å tilpasse kanalsystemene til rommet. Systemet gir robust kvalitet ned til minste detalj. Flere av kanalene er helt symmetriske og vendbare ved 180°, noe som gjør at det ikke spiller noen rolle hvordan de monteres.
Kontorssystem med installationssystem, dold utmed vägg

Mer informasjon

I vår katalog om installasjonssystemer har vi samlet all informasjon du måtte trenge, alt fra hvilke løsninger som finnes til tilbehør og tekniske data. Du kan også lese om det i vår produktkatalog på nettet.
Last ned katalog (svensk versjon)
Product catalog Unica English

Trenger du hjelp?

Start her!

Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

Kontakt kundestøtten

Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

Hvor kan du handle?

Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

 Åpner i nytt vindu

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

 Åpner i nytt vindu

Kontakt salgsavdelingen

Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!