Oppdag vårt omfattende tilbud for maskinsikkerhet

    Dekker alle sikkerhetsnivåer og vanlige sikkerhetsfunksjoner som kreves på og rundt en maskin: innhenting av informasjon, funksjonsovervåking og -behandling samt stans av maskiner.

  • Default Alternative Text

    Få mer effektiv konstruksjon med sikkerhetsstyreenheten Preventa XPS MCM

    Den modulære og konfigurerbare sikkerhetsstyreenheten gir mest fleksibilitet og skalerbarhet for maskinsikkerhet opptil PLe/SIL3. 

    Konstruert for enkle til komplekse applikasjoner, og kompatibel med PLC-baserte arkitekturer og arkitekturer med bevegelsesstyring.

    Lær mer
  • Default Alternative Text

    Enklere installasjon med I/O-sikkerhetsmodulen Modicon TM3

    Praktiske sikkerhetsmoduler som er spesialkonstruert for PLC-ene Modicon M221, M241 og M251 – enkle å konfigurere ved hjelp av SoMachine-programvaren.

    Lær mer
  • Default Alternative Text

    Bygg maskinen din med innebygd sikkerhet

    Fullstendig innebygd sikkerhetsløsning med PacDrive 3, inkludert distribuert I/O, sikre drivere og sikre integrerte servomotorer for styring av STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SDL og SMS, alle via Sercos.

    Lær mer

    Produkter og tjenester for hele sikkerhetskjeden.

    Produktseriene Preventa, Lexium, Altivar, TeSys, Modicon og Harmony kan tilby et bredt utvalg av sikkerhetsprodukter som oppfyller internasjonale standarder og er konstruert for å gi den mest omfattende beskyttelsen for personell og utstyr. All den sikkerhetsfunksjonaliteten og skalerbarheten du trenger for maskinene, og for å få økt effektivitet og lønnsomhet.
    • Preventa – komplette kjedeløsninger for maskinsikkerhet

      Oppdag komplett sikkerhetskjede drevet av Preventa-teknologi. Vi hjelper deg å oppnå riktig sikkerhetsnivå for din maskin.

    • Velg den mest aktuelle sikkerhetskjeden for maskinen din!

      Vi hjelper deg å oppnå riktig sikkerhetsnivå. Bruk produktvelgeren – på nettet eller mobilappen – for å velge riktig sikkerhetskjedeløsning for applikasjonen din.

      Finn din sikkerhetsløsning
      Default Alternative Text
    • Se vår elektroniske katalog over maskinsikkerhet

      Den elektroniske katalogen er et referanseverktøy for alle sikkerhetsrelaterte produkter vi leverer. Den inneholder også nyttig informasjon om arkitekturer for sikkerhetskjeden og teknisk ekspertise om applikasjoner.

      Last ned elektronisk katalog over maskinsikkerhet
      Default Alternative Text
    • Schneider Electrics Preventa SISTEMA- og VDMA-biblioteker

      Last ned Schneider Electrics nyeste sikkerhetsbiblioteker for bruk i SISTEMA og andre verktøy.

      Last ned nå
      Default Alternative Text

      Fakta

      • Life Is On | Schneider Electric
        Utform din løsning for maskinsikkerhet opptil Kategori 4 PLe i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL 3 i henhold til EN IEC 62061
      • Blå ressursoptimalisering
        Skalerbar fra frittstående til innebygd sikkerhet
      • Blå graf som peker nedover
        Reduser nedetiden for maskinen med innebygde funksjoner for hastighetsovervåking
      • Blått integreringsikon
        Oppdag våre smarte strategier og tjenester for maskinteknikk
      • Life Is On | Schneider Electric
        Dra nytte av vår tekniske ekspertise om applikasjoner og dedikerte opplæringsprogrammer
      • Blått ikon for testet og validert
        Få produktet raskere på markedet med godkjente sikkerhetskjedeløsninger som er klare til bruk

      Chat tilgjengelig

      Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.