Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Couple relaxing on hotel roof, buildings, water management

    Premset

    • Premset-verdier: Kompakt konstruksjon Fordi du vil ha det minste fotavtrykket som er mulig med et 17,5 kV koblingsanlegg for mellomspenning, uten å gi avkall på miljøprinsippene: Se Premsets kompakte konstruksjon.
    • Premset-verdier: Enestående sikkerhet med 2SIS Menneskelig svikt og uventede situasjoner kan fortsatt oppstå, selv om du har tatt alle mulige forholdsregler. Se hvordan Premset kan tilby enestående sikkerhet for dine ansatte og verdier gjennom 2SIS-teknologi.
    • Premset: Klar for smarte strømnett Premset er klar for smarte strømnett gjennom den innebygde teknologien. Få førsteklasses ekstern kontroll og lokal styring og overvåking ved å koble deg til SCADA.
    • Sikkerhet for hele byen Den absolutte styrken til en by kommer ikke bare til uttrykk i dens velstand, men også i dens evne til å overkomme vanskelige situasjoner. Ta vare på innbyggernes sikkerhet med Premset når uhellet er ute.
    • Premset under vann: Flomtest Våre siste tester viser hvor bestandig Premset er. Koblingsenheten ble plassert under vann i 96 timer i lukket stand og ble tilført strøm med 15 kV spenning via kabeltilkoblingen. Testen var en absolutt suksess, med ingen påviselig vanninntrenging eller kondensering.
    • Industriell prosess for Premset Se vår eminente industrielle prosess, basert på kvalitet, sikkerhet og innovasjon.
    • Premsets fleksibilitet Premsets anvendelige og fleksible konstruksjon gir deg et innblikk i hvor enkelt det er å skifte ut en koblingsboks midt i en installasjon.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.