Unik oversikt over tilstanden til transformatorflåten din
Fra kraftproduksjon til forbruk, og på tvers av bransjer og bedrifter, er transformatoren oppetid fundamentalt for din virksomhet. Implementering av overvåkingsløsninger i sanntid kan effektivt bidra til å redusere uventet nedetid eller tidlig utskifting ved å muliggjøre proaktivt vedlikehold og tidlig oppdagelse av problemer.

Forenkle administrasjonen av transformatorflåten din med løsningene våre og få:
- Overvåking av tilstanden i sanntid
- Avansert analyse drevet av EcoStruxure™ IoT-plattformen
- Automatisk tolking av testrapporter for oppløst gass i frakoplet tilstand (DGA).
Automatisk tolking av testrapporter for oppløst gass i frakoplet tilstand (DGA). Start reisen med en gratis testversjon av EcoStruxure Transformer Expert Essential.
Utfordringer ved håndtering av transformatorflåter
- 1 av hver 200
Transformatorer opplever vanligvis én stor feil hvert år. 1
- 80 % av
Transformatorkostnader kan hovedsakelig tilskrives de aktive delene, som også er det området som oftest fører til at transformatorer blir kasserte.2
- Bare 25 % av
Transformatorfeil kan oppdages ved hjelp av offline oljeanalyse.3
Fordeler med løsninger for transformatorovervåking
Overvåkning av tilstanden til transformatorene dine gjør det mulig for deg å prioritere de som trenger mest tilsyn på tvers av flåten din, slik at du kan ta datadrevne beslutninger knyttet til vedlikehold og utskifting av ressurser. Dette bidrar til å forbedre sikkerheten til teamet ditt og transformatorenes pålitelighet.
Fleksible løsninger som er enkle å distribuere
Enkel å installere og tilgjengelig i to alternativer: Sensorer-som-tjeneste, noe som betyr at du utfører overvåkingen og er integrert i en tjenesteplan der vi overvåker for deg og gir deg innsikt og anbefalinger.
Risikovurdering og forlengelse av forventet levetid
Du får oversikt over transformatorens tilstand og driftstatus, slik at du hele tiden kan måle risikovurderingen, redusere risikoen for nedetid og forlenge forventet levetid for transformatorflåten.
Avanserte funksjoner og prediktivt vedlikehold
Med innsiktsfulle oversikter for hver transformator som drives av EcoStruxure IoT-plattformen, kan du forutse potensielle problemer før de oppstår og forbedre arbeidsstyrken og CapEx-beslutningene gjennom hele livssyklusen.
DGA-analyserapporter er alltid tilgjengelige
Alle oljetestrapporter arkiveres i plattformen og analyseres automatisk i henhold til internasjonale standarder, slik at du kan kontrollere dem når som helst i Data Hub. Du kan også laste opp de eksisterende oljerapportene og prøve vår avanserte analyse.
Utforsk tilbudet vårt
Velg det beste alternativet for dine behov, som er tilgjengelig med 3 alternativer: Essential, All-in-One og Hydrogen Monitoring.
Du overvåker gjennom EcoStruxure Transformer Expert
Vi tilbyr avansert tilstandbasert overvåking av transformatorene dine samt vedlikeholdanbefalinger og innsikt i driften av det elektriske distribusjonutstyret - alt i én enkelt neste-generasjons serviceplan.
Les mer
Vi overvåker for deg gjennom EcoStruxure Service Plan
Vi tilbyr avansert tilstandbasert overvåking for transformatorene dine og vedlikeholdanbefalinger og innsikt i driften av utstyret for elektrisk distribusjon - alt i én enkelt serviceplan.
Utforsk EcoStruxure Service Plan
Få innsikt i løsninger for transformatorovervåking

EcoStruxure Transformer Expert hjelper et av de største og mest respekterte vitenskapelige forskningssentrene, CERN, med å overvåke aldring av transformatorer for å forutse risikoer knyttet til aldring og forlenge levetiden.
Oppdag digitale tjenester
Du kan dra nytte av bransjens beste digitale tjenester muliggjort av EcoStruxure IoT-arkitektur og -plattform, sammen med vårt ekspertteam som bistår med ekstern rådgivning fra Network Operation Center (Connected Services Hub).
Utforsk flere tjenestetilbud
Kilder
1CIGRE TB 642, 2015
2Pålitelighetsundersøkelse for transformatorer – Opplæring for CIGRÉ WG A2.37 IET. 4. 474 - 485. 10.1049/iet-epa.2009.0297.
3IEEE C57.143
Trenger du hjelp?
Produktvelger
Velg riktige produkt og kompatibelt tilbehør raskt og enkelt.
Be om tilbud
Start din salgsforespørsel online, og vi vil kontakte deg.
Hvor kan du handle?
Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.
Hjelpesenter
Finn alle nødvendige supportressurser samlet på ett sted.
Hva er et transformatorovervåkingssystem?
Løsninger for transformatorovervåking er et sett med programvare for programmeringsovervåking, sensorer og digitale tjenester som brukes til å spore tilstanden og ytelsen til transformatorer. Målet er å samle inn data om faktorer som temperatur, oljenivå, fuktighet, overoppheting, vibrasjon og mer. Senere analyserer overvåkingssystemet dataene og identifiserer eventuelle potensielle problemer eller utfordringer som kan påvirke transformatorens ytelse. Ved hjelp av sanntidsinformasjon om transformatorens tilstand er det mulig å unngå for tidlig utskifting. Dette oppnås ved å optimalisere vedlikeholdet av transformatorene, øke driftstiden deres og dermed redusere nedetiden. Bruk av transformatorovervåkingsløsninger til en slik oppgave bidrar til å redusere driftskostnadene og minimere store avbrudd.
Hvordan kan det hjelpe din virksomhet?
Ved å anvende en strategi for prediktivt vedlikehold er det mulig å redusere nedetiden betydelig. Dette er av aller største viktighet for alle bedrifter. Du kan planlegge vedlikehold og reparasjoner på en slik måte at du reduserer risikoen for store problemer og ineffektivitet. Dette gir økt drifteffektivitet. Takket være grundig og komplett overvåking av transformatorflåtens tilstand, kan du redusere vedlikeholdskostnadene betydelig og samtidig unngå kostbare utskiftninger. Å holde dem i god stand betyr optimal ytelse og lang levetid.
Hvilke funksjoner og tjenester tilbyr løsningen vår for overvåking av transformatorer?
Du kan bruke løsningene våre for overvåking av transformatorer avhengig av behovene og forventningene dine. Det er mulig å abonnere på en selvovervåkingsløsning via EcoStruxure Transformer Expert for oljetransformatorer. Dette tilbudet er tilgjengelig i 3 alternativer: Essential, All-in-One og Hydrogen Monitoring. I tillegg, hvis du har begrensede ressurser, kan du abonnere på en tjenesteplan med digital aktivering og avansert tilstandsavhengig overvåking for transformere. Du får også avansert support fra våre eksperter ved å registrere deg for en tjenesteplan med digital aktivering.