Sikre energitilgang døgnet rundt hver dag og forbedre pasientpleie

    Øk pasientsikkerheten

  • Jean Minjoz-sykehuset

    Jean Minjoz-sykehuset i Besancon i Frankrike gjennomgikk nylig en større renovasjon samtidig som pasientbehandlingen fortsatte. Å sikre strømforsyning med høy tilgjengelighet var avgjørende for å opprettholde optimal sikkerhet.

En medarbeider kontrollerer den elektriske maskinen og skriver ned observasjonene, energistyring, strømstyring, feltservice

Utfordringer

Infeksjoner som oppstår på grunn av upålitelig strømforsyning og behandling, er negativt både for pasienter og driftsbudsjetter. Sykehusdirektører strever for å oppfylle kravene til sykehus som er åpne døgnet rundt hver dag. Samtidig skal de sørge for sikkerheten til pasienter og medarbeidere.
Mannlig lege og kvinnelig sykepleier sett fra lav vinkel løper i en korridor på et grønt sykehus, pasientsikkerhet, sykehus, helsebyggløsninger

Pasientsikkerhetsløsninger

Hvorfor arbeide med Schneider Electric?

  • Standard alternativ tekst

    Forbedre pasientsikkerhet ved hjelp av økt strømtilgjengelighet, -pålitelighet og -kvalitet.

  • Life is on | Schneider Electric

    Beskytt liv og din bunnlinje!

Fakta

  • Blått penge-ikon Et uventet strømbrudd kan koste et gjennomsnittlig sykehus flere millioner kroner per dag.
  • Generell fare-ikon I USA står helsesektoren for 7 % av alle skadene som forårsakes av kontakt med elektrisk strøm.
  • Blått pluggikon Strømrelaterte problemer fører til bøter fra det amerikanske arbeidstilsynet OSHA.

Chat tilgjengelig

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.