Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Cement factory, dusk, cement production
    PERSONSIKKERHET

    Personsikkerhet

    En mann ser på vannrør og flytskjema på flere skjermer, bærekraftrapportering.

    Sikkerhetskulturen

    Å gjøre sikkerhet til en integrert del av produksjon og effektivitet er ikke lenger et alternativ, det er et krav. Og alle i organisasjonen er ansvarlige for å fremme denne kulturren.
    på byggeplass, industriproduksjon, urbanisering

    Løsningene våre for personsikkerhet

    Hvorfor samarbeide med Schneider Electric?

    • Life Is On | Schneider Electric Én enkel leverandør for sikkerhetsbehovene dine Schneider Electric hjelper deg å takle et stort utvalg utfordringer knyttet til person- og utstyrssikkerhet.
    • Life is on | Schneider Electric De beste teknologiene for strømsikkerhet i klassen Beskytt det mest verdifulle utstyret ditt mot strømfarer med Schneider Electrics utvalg av strømfordelingsutstyr, -tjenester og -opplæring.

    Fakta

    • Blå graf som peker nedover Siden 2003 er antall dødsfall redusert med en tredjedel, og skadeandelen er redusert med nesten 50 %
    • Life is on | Schneider Electric Lysbuer kan nå temperaturer på opptil 16 600 °C (30 000 °F).
    • Blått pluggikon Det forekommer fem til ti lysbuehendelser hver dag i USA.
    • Life is on | Schneider Electric I gjennomsnitt koster skadeoppgjør 10 til 15 millioner dollar for generelle industriuhell (USA).
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.