Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products

    Effektiv drift

    Få mest ut av personell, ressurser og produksjon

    Masovn som heller smeltet stål, mineralbehandling, produksjonssystem

    Effektivisering: En konstant utfordring

    Presset mot å levere resultater i metallindustrien forsterkes av stadig økende kostnader, aldrende og lavtytende ressurser og mangel på fagarbeidere.
    Tekniker med vernehjelm som overvåker dataskjermene i et kontrollrom, programvare for anleggsstyring.

    Løsninger for driftseffektivisering

    Hvorfor samarbeide med Schneider Electric?

    • Life Is On | Schneider Electric En glimrende programvarepakke for å overvåke ressursytelse. Vi optimaliserer driften og den totale ressursytelsen i ditt anlegg og forlenger dets levetid.
    • Integreringsikon Integrert prosess- og energidistribusjon Full innsyn i produksjonen takket være sømløs integrering mellom styringssystemer og elektriske systemer.

    Fakta

    • Life Is On | Schneider Electric Stålindustrien bruker mer enn 15 milliarder dollar på forskning og utvikling og på å forbedre produksjonsprosesser.
    • Blått tidsikon Nedetid ved et stålanlegg koster i gjennomsnitt to millioner dollar i timen.
    • Blått EcoXpert-ikon Mindre enn 50 % av industrien bruker noen form for tilegnet verktøy for produksjon eller vedlikehold.
    • Blått verktøyikon Vedlikeholdskostnader kan utgjøre opptil 15 % av de totale produksjonskostnadene.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.