Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Angled view of a bridge and a river, water management
    Bærekraftig utvikling

    Bærekraftig utvikling

    Teknologi og beste praksiser som bidrar til at metallindustrien overgår målene for miljøytelse.

    Visning av en skog, bærekraftighetsrapportering, miljø

    Bærekraft og produktivitet kan leve side om side.

    Du kan oppfylle målene for effektiv produksjon samtidig som du overgår målene for bærekraft.
    Vinklet visning av en bro over en elv, vannhåndtering

    Løsningene våre for bærekraft

    Hvorfor samarbeide med Schneider Electric

    • Life Is On | Schneider Electric Ledende leverandør innen energieffektivisering Fra strategi til utplassering til ytelse – vi leverer effektivitet gjennom hele livssyklusen for energihåndtering.
    • Life is on | Schneider Electric Integrert prosess- og energieffektivitet Som eksperter innen prosesstyring og energieffektivisering, forstår Schneider Electric verdien av å håndtere energi som en produksjonsfaktor.

    Fakta

    • Blått ikon av et løvblad 97 % av biprodukter i stål kan resirkuleres.
    • Blå graf som peker nedover Mengden energi som kreves for å produsere ett tonn med stål, har blitt redusert med 50 % i løpet av de siste 30 årene.
    • Life Is On | Schneider Electric Den globale stålgjenvinningsgraden for resirkulering er på 83 %.
    • Life is on | Schneider Electric Stålindustrien bruker 28,6 m3 med vann per tonn med stål som produseres i integrert stålproduksjon.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.