Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • A person touching the water surface and creating ripples, water management, waste water
    Teknologi og beste praksis for grønnere gruver

    Bærekraftig utvikling

    Visning av en skog, bærekraftighetsrapportering, miljø

    Bærekraft og produktivitet kan kombineres

    Effektiviser produksjonen og gjør din virksomhet mer bærekraftig.
    Gassboringsinstallasjon

    Løsningene våre for bærekraft

    Hvorfor arbeide med Schneider Electric?

    • Life Is On | Schneider Electric Lederen innen energieffektivitet I alle faser av energihåndtering - fra strategisk planlegging til energidistribusjon og effektivisering - kan du stole på våre systemer og tjenester.
    • Prosumer-ikon Integrert prosess- og energieffektivitet Som eksperter innen prosesstrying og -energieffektivitet forstår Schneider Electric verdien av å styre energi som en produksjonsvariabel.

    Fakta om gruvedrift fra hele verden

    • Life is on | Schneider Electric I Australia står gruvedrift for 2–3 % av alt vannforbruk!
    • Life is on | Schneider Electric Fra utvinning til deponering bruker amerikanske gruveselskaper opptil 11 300 liter vann per tonn kull.
    • Ikon med blå graf som peker oppover Det anslås at markedet for vannbehandling i utvinning av harde mineraler vil dobles i løpet av de fem neste årene.
    • Blått ikon for testet og validert Det tar i gjennomsnitt sju år å skaffe tillatelsene og godkjenningene som kreves for å bygge en gruve i USA.
    • Life Is On | Schneider Electric Energikostnader kan utgjøre over 15 % av de samlede gruve- og mineralbehandlingskostnadene.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.