MachineStruxure™ The NEXT generation

    Intuitive løsning for maskinautomasjon med alle egenskaper og funksjoner du trenger for å bygge maskiner som maksimerer din bunnlinje. Fra design og utvikling, til idriftsettelse og vedlikehold, er MachineStruxure™ en komplett løsning for maskinbyggere som gir merverdi igjennom hele maskinens livssyklus.

    Se video
Default Alternative Text

Utfordringer

Intuitive løsning for maskinautomasjon med alle egenskaper og funksjoner du trenger for å bygge maskiner som maksimerer din bunnlinje. Fra design og utvikling, til idriftsettelse og vedlikehold, er MachineStruxure™ en komplett løsning for maskinbyggere som gir merverdi igjennom hele maskinens livssyklus.
  • Fordeler

    Reduser "time to market" - Minimer designtiden med intuitiv programvare (SoMachine) og forhåndsprogrammerte applikasjoner og funksjonsblokker.

    Øk fortjenesten - Fleksible og skalerbare systemer for å lage kosteffektive løsninger. Innebygde visualiseringsfunksjoner som tilbyr plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsider. 

    Forbedre effektiviteten - Kun en programvare (SoMachine) for design og vedlikehold av hele systemet. Device Modules™ for rask og enkel tilpasning av systemet.

    Forenkle integrasjon og vedlikehold - Åpenhet og fleksibilitet med ulike opsjoner for tilkobling. Full fjernstyring av programmering, styring og overvåkning.

  • Testede, validerte og dokumenterte arkitekturer

    MachineStruxure™ TVDA tilbyr et fundament for å design maskiner til mange ulike applikasjoner. Et bredt spekter av maskinkonsepter kan enkelt hentes inn med bruksklare arkitekturer som har blitt grundig funksjonstestet og validert av Schneider Electric. 


    TVDA tilbyr blant annet grundig dokumentasjon, koblingsskjemaer, HMI programmer og prosjektmaler som reduserer tidsbruken ved design, installasjon og idriftsettelse. En grundig brukerveiledning tilbyr et detaljert overblikk over alle inkluderte komponenter. Denne inneholder alle nødvendige steg for konfigurering, idriftsettelse og tilpasning av den aktuelle automasjonsløsningen. Prosjektmalene inneholder den komplette systemkonfigurasjonen og er forhåndskonfigurert for styring av alle de grunnleggende funksjonene i arkitekturen. Applikasjonskoden har et modulært design for enkel håndtering og tilpasning. 

    SoMachine programvaren tilbyr også ”Device Modules™” for rask og enkel integrasjon av ytterligere feltutstyr. Med disse modulene vil brukerne kunne legge til alle SoMachines applikasjonsobjekter som er nødvendig for å styre maskinen. TVDA gir ”added value” igjennom maskinens livssyklus, i fra design til installasjon og dokumentasjon.

  • Differensiering

    • Komplett komponentlise og koblingsskjema
    • PLS og HMI prosjektmaler for styring av systemet
    • Kun en programvare (SoMachine) for design og vedlikehold av hele systemet
    • Device Modules™ for rask og enkel tilpasning av systemet
    • Fleksible og skalerbare systemer for å lage kosteffektive løsninger
    • Innebygde visualiseringsfunksjoner som tilbyr plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsider
    • Åpenhet og fleksibilitet med ulike opsjoner for tilkobling
    • Full fjernstyring av programmering, styring og overvåkning

Chat tilgjengelig

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.