Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Product shot of a man standing in front of the IT server room.

    Forhåndskonfigurerte modulære datasentre

    Forhåndskonfigurerte modulære datasenterløsninger.

    En ansatt fra Schneider Electric som viser bærekraftighetsrapportering til en mann på serverrommet med datasentre, datasenterstyring.

    Utfordringer

    Det kan være svært vanskelig å bestemme hvordan og når man gradvis skal legge til strøm, kjøling eller fysisk IT-infrastruktur. Du må gjøre det gjennom en rask planleggings-, design- og implementeringsyklus mens du fokuserer på effektivisering og å holde TCO så lavt som mulig.
    • Løsninger

      Våre forhåndskonfigurerte modulløsninger er raske og enkle å sette opp og implementere. Løsningene bidrar til å holde de totale eierkostnadene lave og sikre at kritiske tilgjengelighetsmål nås.
    • Fordeler

      •          Høy ytelse : 30% reduksjon i strømforbruk sammenlignet med tradisjonell design, med 15% mindre fotavtrykk
      •          Rask og enkel å designe og implementere : opptil 60% raskere med automatiserte planleggings- og designverktøy, administrasjon "rett ut av boksen", løsninger som oppfattes som integrerte systemer og en global forsyningskjede
      •         Kan skaleres og tilpasses 10 til 20% besparelser på innledende CapEx gjennom optimal størrelse
    • Fordeler

      • OpEx-besparelser: Reduser de totale livssykluskostnadene for datasentre med opptil 30% over 10 år
      • Tilpassede løsninger og tjenester: for å møte behovene til nybygg, eksisterende datasentre og private skyer
      • Opptil 99,995% pålitelighet: Redundans innen strøm og kjøling som er enkel å konfigurere og implementere med avansert programvare for å sikre ønsket servicenivå
    Standard alternativ tekst

    Bruksområder

    Se flere datasenter-løsninger

    Fordeler

    • Life Is On | Schneider Electric
       
      • Robuste og fleksible stativløsninger for rask og enkel installasjon av servere, nettverksenheter og sammensmeltede infrastruktur
      • Effektiv klimakontroll
    • Lomographs' datasenter, datasenterløsninger, forhåndskonfigurerte systemer, integrert datasenterarkitektur.
       
      • Ulike tilgjengelige kapasiteter og tettheter
      • Mulighet for lokal og ekstern overvåkning
    • Life Is On | Schneider Electric
       
      • Fysisk sikkerhet
      • Tidlig branndeteksjon og automatiske slukkefunksjoner
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.