Tradisjonelle datasentre

    Løsninger for datasentre med kapasitet på over 1 MW.

    Business man calling on a smartphone and looking at a laptop computer in a network data center

    Utfordringer

    Du må forenkle og fremskynde prosessen med planlegging, design og bygging av datasenteret. Samtidig må du overvåke og kontrollere hele den fysiske infrastrukturen ved å automatisere og integrere datasenteradministrasjon for å forbedre resultatene.
    • Løsninger

      Vi gjør datasenterlivssyklusen enklere å administrere, fra konsept til ferdigstillelse. Vi leverer de fleste fysiske datasenterinfrastrukturer og ledende datasenterløsninger med full service, fra stativ og rad til rom og bygninger:  


      • Livssyklustjenester for datasentre
      • StruxureWare for datasentre (DCIM)
      • Prefabrikkerte datasenterløsninger
      • Komplett portefølje med referansedesign
      • Stor portefølje med datasenterkomponenter
    • Fordeler

      OpEx-besparelser: Reduser de totale livssykluskostnadene for datasentre med opptil 13% og de fysisk infrastrukturkostnadene med 30% over 10 år.
       
      Raskere fra design til implementering: Bruk referansedesign sammen med automatiserte plan- og designverktøy for å sikre at løsningene oppfattes som integrerte systemer. Sammenlignet med feltproduksjon, gir den globale forsyningskjeden og fabrikkene mulighet for redusert utviklingstid og administrasjon.
       
      Opptil 99,995% pålitelighet: Lever topp pålitelighet med redundans som er enkelt å konfigurere i strøm- eller kjøleløsninger med avansert administrasjonsprogramvare. 
       
      CapEx-besparelser: Reduser forbruket med 10–20% gjennom optimal størrelse.
    • Differensiering

      • Én enkelt løsningsleverandør med kompetanse på alle nivåer i planlegging, bygging og drift av fysisk infrastruktur for store datasentre
      • Komplett portefølje av tjenester for å møte tekniske eller forretningsmessige utfordringer og redusere kostnader
      • Utdannede spesialister med kompetanse i alle faser og systemer innen datasentermiljøet
      • En helhetlig løsningstilnærming som utgjør en kobling fra bygning til rom og stativ til rad
      • StruxureWare for datasentre, en omfattende administrasjonsprogramvare som dramatisk forenkler datasenteradministrasjon for høy tilgjengelighet og effektivitet
    En mann som tar håndskrevne notater mens den bærbare datamaskinen står i nærheten.

    Bruksområder

    Tilnærmingen vår er å forenkle hele livssyklusen til datasenteret for å redusere kostnadene og øke hastigheten, ytelsen, tilgjengeligheten, skalerbarheten og effektiviteten til bedriften din. 

    Fordeler

    • Vinklet visning av et data- og serverrom.
       
      • Tilgjengeligheten til å møte driftsbehovene: N, N+1, 2N eller 2 N+1
      • Komplett utvalg av administrasjonsløsninger for datasenterinfrastruktur
    • Standard alternativ tekst
       
      • Prefabrikkerte strøm-, kjøle- og IT-moduler som kan tilpasses
      • Løsninger som gir forutsigbare resultater, raskere implementering, skalerbarhet og fleksibilitet
    • Forretningsmann som ser på en graf på nettbrettet sitt, stordataanalyser, bærekraftighetsrapportering.
       
      • Ett enkelt selskap for å ta vare på alle aspekter og trinn i store datasenterprosjekter
      • Tjenester for hele livssyklusen til datasenteret
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.