Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • sunset behind elecrrical power distribution towers
    Automatiske beskyttelsesreleer for energidistribusjonsnettet

    Helhetlig beskyttelse for nettet

    lighthouse at sunset, transportation safety solutions

    Utfordringer

    Maksimer energitilgjengeligheten samtidig som du beskytter liv og komponenter 

    • Beskyttelsesreleene må forbedre driftssikkerheten og sikkerheten til medarbeiderne. De må sikre pålitelighet med velprøvde driftsprinsipper med de beste funksjonene og sertifiserings- og kvalitetsstandardene. De må også være praktiske og gi deg mulighet til å integrere nye standarder og fornybar energi samtidig som du styrer kostnadene.
    • Løsninger

      MiCOM- og Sepam-beskyttelsesreleer brukes av store leverandører verden over og er førstevalget for beskyttelse, kontroll, måling, overvåkning og kommunikasjon. Når den er innebygd i et kontrollsystem, er den pålitelige beskyttelsen vår en avgjørende komponent i stasjonen som styrer de verdifulle komponentene dine. Vi utvikler planer som inkluderer velprøvde algoritmer og de nyeste standardene for sikkerhet og kommunikasjon for å gi beskyttelsesløsninger i verdensklasse.

    • Fordeler

      Det omfattende utvalget vårt av beskyttelsesutstyr holder deg informert for intelligent drift og økt installasjonstilgjengelighet.

      • Skalerbare funksjonalitetsnivåer og maskinvare som passer best til behovene dine på en kostnadseffektiv måte
      • Allsidig maskinvare og reléstyringsverktøy for å gi enkel konfigurasjon og installasjon
      • Tjenestene varierer fra enkel rådgivning til kompleks planutvikling
      • Minimaliserer risiko og reduserer servicetid ved hjelp av prediktive vedlikeholdsoperasjoner
    • Differensiering

      Sikker, pålitelig og praktisk

      • Sikre enheter med Role-Based Access Control (RBAC) i samsvar med IEC 62351
      • Begrens og loggfør tilsiktet, utilsiktet eller skadelig tilgang til beskyttelsesdata eller -konfigurasjon
      • Uavhengige Ethernet-nettverk med dual-IP for fysisk skille
      • Velg IEC 61850 versjon 1 eller versjon 2 ved hjelp av en enkel innstillingsendring
      • Nyeste redundans for sømløs datakommunikasjon (IEC 62439 på PRP eller HSR)
      • Verdensledende lysbuebeskyttelse og SIL 2 sikrer forbedret driftssikkerhet
    ingeniør ved kontrollpanel for bygningsautomatisering med bærbar PC

    Legg den beste beskyttelsen i klassen til løsningene dine i dag

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.