PACiS automatiseringssystemer for nettstasjoner

    Surgeon adjusts a light in an operating room, healthcare, patient safety

    Utfordringer

    Høyspennings- og mellomspenningsstasjoner er nøkkelnoder som krever overvåkning, beskyttelse og kontroll for å drive strømnett effektivt.
    Stasjonsløsningene våre er i samsvar med de nyeste standardene og forskriftene, også når det gjelder cybersikkerhet. Samtidig er de brukervennlige, fleksible og skalerbare.
    Vi oppfyller også behovene dine for rask prosjektlevering med solid ekspertise og lokale supporttjenester.

     

    • Løsninger

      Våre PACIs automatiseringssystemer for nettstasjoner er utviklet for høyspennings- og mellomspenningsstasjoner. De sikrer høy tilgjengelighet av overvåkning, beskyttelse, automatisering og kontroll samtidig som de er i samsvar med de nyeste standardene som IEC 61850 og anbefalinger for cybersikkerhet. PACiS-løsningene inkluderer lokal SCADA HMI, grensesnitt for fjernkontrollsentre og nettnodebeskyttelse med IED-er som er best i sin klasse. De hjelper operatørene å kontrollere og vedlikeholde nettstasjonen og sikrer langsiktig støtte med avanserte tjenester.
    • Nøkkelfordeler

      • Forbedret sikkerhet for å beskytte komponentene dine: standardiserte og utprøvde planer med robuste integrerte enheter, robust kommunikasjon og lokal SCADA
      • Forenklet drift og vedlikehold av nett: Et svært tilgjengelig kontrollsenter-grensesnitt er avgjørende for å opprettholde full kontroll og synlighet.
      • Åpent og skalerbart system for å sikre den langsiktige investeringen: Basert på fleksibel og tilpasset arkitektur med internasjonale standarder, inkludert IEC 61850, IEC 62351-RBAC og IEC 62443.
    • Differensiering

      • Åpne og skalerbare systemer med allsidige arkitekturer som integrerer de beste digitale IED-ene i sin klasse for redusert ledningsnett og optimaliserte livsløpskostnader 
      • Nyskapende cybersikkerhet integrert i driftsteknologier for enkel installasjon med eksisterende medarbeidere
      • Enorm ekspertise med over 1500 systemer verden over og spesialister på IEC 61850, systemdesign, integrering og cybersikkerhet.
      • Lokal støtte og tilpassede tjenester
    • PACiS SRTU Smart RTU, for små høyspennings-/mellomspenningsstasjoner
    • PACiS-mikronett

    Fordeler

    • ser mot et bedriftsdatasenter i en høyblokk med utsikt over en by

      Allsidig arkitektur med energidedikerte automatiseringsplaner

    • Nyskapende cybersikkerhet

      Nyskapende tilnærming til cybersikkerhet for å overholde forskrifter

    • tekniker i en sikkerhets- og nettovervåkningsstasjon

      Forenklet nettdrift og -vedlikehold for nåværende medarbeidere

    • teknikere arbeider i et bedriftsdatasenter

      Solid ekspertise med lokale tjenester og støtte

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.