Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Businessman working at computer, energy management software, big data analytics.

    INFORMASJONSFORVALTNING

    Tekniker med vernehjelm som overvåker dataskjermene i et kontrollrom, programvare for anleggsstyring.

    Ta velinformerte beslutninger med rettidige og nøyaktige data

    Metallindustrien er bygget opp av utallige systemer og forretningsapplikasjoner der de aller fleste er frakoblede, manuelt integrerte eller genererer utilstrekkelige eller overdrevne data. Hovedutfordringen i dag handler om å ha ett enkelt syn på ytelse og transformere data om til relevant informasjon som gjør at du kan ta informerte beslutninger.
    • Løsninger

      Programvaren vår for produksjonshåndtering fanger opp data om prosesser på en intelligent måte, og gjør det lettere for deg å kvantifisere innvirkningene og diagnostisere rotårsakene. Med en modulær løsning kan du legge til funksjoner gradvis for å støtte kontinuerlig forbedring uten å forstyrre driften.
    • Fordeler

      Schneider Electrics programvare for anleggshåndtering kobler opp mot flere anleggs- og forretningssystemer, fanger relevante data og presenterer dem som forståelig informasjon i sanntid til analyse. Du kan raskt finne ytelsesproblemer, vise reelle produksjonskostnader og automatisk beregne virksomhetens KPI-er uten å måtte ansette en ekspert på database- eller forretningsintelligens.
    • Differensiering

      Den skalerbare plattformen gjør at dere kan utvikle dere i henhold til behov og budsjett, fra grunnleggende KPI-er til full optimalisering av forsyningskjeden. Enkel integrering muliggjør standard integrering til støtte for bruk i gruvedrift, mineraler og metaller, inkludert bedriftssystemer, systemer for laboratorieinformasjon og værtjenester. Den konsekvente brukeropplevelsen gjør at du raskt kan lære nye elementer i programvarepakken og få raskere avkastning på investeringen.

    Fordeler

    • Ingeniører i kontrollrommet på et stålverk, industriell automasjon, sikkerhetsprodukter
      bedre innsyn i produksjon
      økt driftseffektivitet på tvers av anlegget mulighet til enkelt å sammenlikne den faktiske ytelsen med målene
    • Stålarbeider som jobber ved en åpen elektrisk smelteovn i et industristøperi, industriell automasjon, mineralbehandling
      informerte beslutninger utifra kritiske KPI-er som OEE, utvinning og energiforbruk forbedret utstyrsytelse og redusert uforutsett nedetid
    • Masovn som heller smeltet stål, mineralbehandling, produksjonssystem
      nøyaktig oversikt over anleggets forbruk og produksjon mulighet til å håndtere og spore bevegelser i inventar og materiell
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.