Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Technician in Data Center Server Room, data center operations.

    IT-LØSNINGER

    En dataskjerm med et dokument med diagrammer og grafer, analyse av store data, programvare for energistyring.

    IT som kjernekompetanse

    Metallvirksomheten har blitt mye mer IT-intensiv. Særlig virksomheter som er plassert i krevende omgivelser og på avsidesliggende steder, trenger en pålitelig IT-infrastruktur, fra forretningsapplikasjoner til spesifikk produksjonsprogramvare.
    • Løsninger

      • Schneider Electric leverer bedriftsdatasentre for nøkkelferdige løsninger, fra konsept til igangsetting.
      • Prefabrikkerte modulære datasentre er ypperlig egnet for krevende miljøer. De bygges helt eller delvis med prefabrikkerte modulære komponenter med standard måleenheter og mål. Disse komponentene kan leveres i form av et kabinett eller en skinnemontert løsning med fabrikkintegrerte komponenter, inkludert maskinvare og programvare.
      • Kraftverk / kjøleanlegg / IT-moduler og -områder
    • Fordeler

      Vårt prefabrikkerte datasenter gir rask utplassering, reduserte kostnader, bedre skalerbarhet og større pålitelighet.
    • Differensiering

      • Globale prefabrikkerte datasentermuligheter til produksjon, teknisk design og støtte.
      • Lang erfaring innen industri i krevende omgivelser.
      • Komplett tjenesteleverandør for datasenterløsninger: Fra rack til rad, rom til bygning.

    Fordeler

    • Ingeniører i kontrollrommet på et stålverk, industriell automasjon, sikkerhetsprodukter
      En pålitelig IT-infrastruktur med reduserte kostnader som kommer av å bruke en modulær løsning.
    • Stålarbeider som jobber ved en åpen elektrisk smelteovn i et industristøperi, industriell automasjon, mineralbehandling
      Det trengs mindre tid og arbeidskraft til oppbygging og igangsetting, og oppstartstiden er raskere.
    • Masovn som heller smeltet stål, mineralbehandling, produksjonssystem
      Løsningen leveres klar til installasjon.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.