OVERVÅKING, VIDEOANALYSER OG TILGANGSKONTROLL

    Security man surveying the area through multiple monitors, cyber security, security system

    Sikkerhet på anlegget

    Produksjonsselskaper er under press mot å gjøre bygningene og anleggene sine tryggere, enten på grunn av fysiske trusler på arbeidsplassen, potensielt tyveri av fysiske eller immaterielle eiendeler, eller mot å oppfylle de stadig skiftende kravene til sikkerhet og rapportering.

    • Løsninger

      • Intelligent videoanalyse: Gjennom automatisk digital screening og filtrering kan analyser identifisere bestemte forhold og varsle operatørene om potensielle situasjoner.
      • Sikkerhetskameraer og overvåkingssystemer til eiendommer: Avanserte funksjoner til bruk utendørs, innendørs og under jorden.
      • Reproduksjonskameraer: Eksplosjonssikre/termisk/termografi.
      • Videohåndteringssystemer Virksomhetskritiske overvåkingsoperasjoner krever overvåking døgnet rundt og urokkelig pålitelighet.
      • Håndtering av tilgangskontroll: Sømløs integrering mellom overvåking, tilgangskontroll og identitetshåndtering.
    • Løsningsforslag

      • Schneider Electric leverer integrerte overvåkingsløsninger til bruk i krevende miljøer som må oppfylle sikkerhetskravene til å beskytte menneske og maskin.
      • Videoanalyser og termografi skaper ekstra verdi ved å levere informasjon fra systemer for prosesstyring, miljø og utslipp.
    • Differensiering

      • integrering mellom overvåking og tilgangskontroll
      • sammenkoblede løsninger til prosessovervåking og bildeanalyser
      • skreddersydde løsninger til bestemte bruksområder
      • makeløs kvalitet og robusthet
      • video av høyeste kvalitet, selv i krevende forhold og belysning

    Fordeler

    • Ingeniører i kontrollrommet på et stålverk, industriell automasjon, sikkerhetsprodukter

      personellsikkerhet
      sikring av ressurser og anlegg
    • Stålarbeider som jobber ved en åpen elektrisk smelteovn i et industristøperi, industriell automasjon, mineralbehandling

      forebygge tyveri og hærverk
      bedre tilgangskontroll både for entreprenører og ansatte
    • Masovn som heller smeltet stål, mineralbehandling, produksjonssystem

      overvåking og optimalisering av prosesser miljøovervåking
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.