Intelligent styring for olje- og gassoperasjoner

    Schneider Electric er opptatt av din suksess i pumpe- og kontrollmarkedet, fra de mest grunnleggende bruksområdene til svært avanserte prosjekter.

    Oil-worker, engineer, in close-ups, with large oil refinery industry in background, oil and gas.

    Utfordringer

    Etter hvert som energibehovet vokser og miljø- og sikkerhetsforskrifter stadig påvirker olje- og gassindustrien, er energieffektiv drift og lavere vedlikeholdskostnader viktig. Det er økte kostnader til energi og råvarer, sammen med et synkende antall kvalifiserte medarbeidere. For å sikre trygghet, sikkerhet og pålitelighet og samtidig beskytte bunnlinjen trenger du smarte løsninger for å overvåke, styre og optimalisere eiendelene dine.
    • Løsninger

      Når du er bekymret for energieffektivitet, design av pumpestyring, spesifikasjonsprosesser eller om du klarer å møte prosjektets tidsfrister, har Schneider Electric løsninger som oppfyller eller overgår kravene til et konkurransepreget marked.

      • Reduserte energi- og vedlikeholdskostnader.
      • Optimaliserte maskiner.
      • Redusert tid til marked.
      • Overholdelse av globale standarder.
      • Globale og lokale tjenester og støttemuligheter.
    • Løsningsforslag

      Vanligvis brukes 60 % av forbrukt elektrisk kraft til å starte motorer, og 63 % av denne energien utnyttes innenfor bruksområder som pumper og vifter. Mange av disse enhetene drives av en enkel løsning for motorstart. Dette betyr at motoren går på full hastighet selv når lavere flytnivåer er tilstrekkelig . Ofte brukes det ineffektive regulerings- eller kontrollmetoder slik at energiforbruk forblir høyt. Schneider Electrics pumpeløsninger er designet for å minimere kostnader og maksimere produksjon.

      • Pålitelig
      • Energieffektiv
      • Modulær og tilpasningsdyktig
      • Innovativ
      • Åpen
      • I samsvar med miljøkrav
    • Differensiering

      Hva kan vi gjøre for deg?

      • Redusere maskinenes tid til marked ved å bruke forhåndsutviklede løsninger og spare opptil 50 % på design- og installasjonstid.
      • Øke maskinens ytelse med innovative løsninger, pumpefunksjoner og energieffektiv driftsteknologi og spare opptil 30 % på vanlige kostnader for energiforbruk relatert til maskinen.
      • Tilby avanserte funksjoner for diagnostikk og fjernovervåkning for å oppnå mer effektivt vedlikehold, øke den totale ressursoppetiden og maksimere produksjonen.
      • Tilby et enkelt kontakt- og ansvarspunkt som eneste leverandør for en komplett løsning.
      • Tilby et stort distribusjonsnett for å sikre produkttilgjengelighet.
      • Utnytte synergier på tvers av segmentene (kommersielle bygninger, W/WW, konsulenter, olje og gass, SI/CPB og OEM).
    Drivstofflagring

    Bruksområder

    Schneider Electric er din partner for intelligente og energieffektive pumpeløsninger på tvers av alle store næringer (onshore og offshore olje og gass, næringsbygninger, vanndistribusjon, og spillvann)

    Fordeler

    • raffineripiper i sollys, energistyring

      Smarte pumpeløsninger
      • Forleng pumpenes levetid.
      • Reduser driftskostnadene.
      • Maksimer produksjonsoppetid.
    • Opplyst raffineri om natten, energistyring

      Reduser energiforbruk.
    • Overholdelse og forskrifter

      Møt energirapporteringskriterier som er fastsatt av statlig regulering.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.