Intelligent styring for olje- og gassoperasjoner

    Løsninger for pumpe- og motorstyring

    Etter hvert som energibehovet vokser og miljø- og sikkerhetsforskrifter stadig påvirker olje- og gassindustrien, er energieffektiv drift og lavere vedlikeholdskostnader viktig. Aktører innen olje og gass står overfor en global ressursutfordring og stigende energi- og råvarekostnader pluss et synkende antall dyktige medarbeidere. For å sikre trygghet, sikkerhet og pålitelighet og samtidig beskytte bunnlinjen, trenger du smarte løsninger for å overvåke, styre og optimalisere eiendelene dine.

    • Les

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Altivar 61- og Altivar 71-drivere

        Schneider Electric Altivar™ Plus har justerbare Altivar 61- og Altivar 71-frekvensomformere som gir en robust og pakket løsning med justerbar hastighet for kommersielle, industrielle og kommunale bruksområder. Disse frekvensomformerne kombinerer påliteligheten og enkelheten til Altivar-familien med velprøvd, validert og testet design Les mer
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Altistart 01-mykstarter

        Altistart® 01-mykstarteren forbedrer startytelsen ved å sikre en jevn og kontrollert start for asynkrone motorer, samtidig som den gir beskyttelse mot for høyt dreiemoment under både start og stopp. Denne svært funksjonelle mykstarteren kan bidra til å redusere vedlikeholdsarbeidet og produksjonsnedetiden, ved å forhindre de mekaniske støtene som sliter på motoren og maskineriet.

        Les mer
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Well-Guard Control-paneler for pumpeanlegg

        Det mest komplette, pålitelige og holdbare utvalget av pumpepanelprodukter som er tilgjengelig, inkludert NEMA- og IEC-motorstartere (versjoner med både full og redusert spenning), alle plassert i robuste NEMA 3R utendørs kabinetter. En komplett serie med lukkede drivere og mykstartere.

        Les mer
      • Read more about Schneider Electric solutions

        TeSys T-motorstyringssystem

        TeSys T er et avansert system for motorstyring og -beskyttelse designet for å forhindre feil. Både motor og mekanikk er beskyttet slik at uventede prosess- og produksjonsstopp kan forutses.

        Les mer
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Altistart 22-mykstarter

        Altistart® 22-mykstarteren er designet for trefasede vekselstrømsmotorer og standard bruksmiljøer med sann trefasestyring. Den har en integrert bypasskontakt for kompakt design, redusert kablingstid og lav varmespredning.

        Komplett motor-/starter-/applikasjonsbeskyttelse med integrert Modbus-kommunikasjon

        Les mer
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Altistart 48-mykstarter

        Altistart® 48-mykstarter er designet for trefasede vekselstrømsmotorer og tøffe bruksmiljøer (oppstartstid >30s). Det patenterte systemet for dreiemomentstyring (TCS) forvalter mykstartere og dynamiske effektbrytere med termisk motorbeskyttelse og funksjoner for forhåndsoppvarming av motorer. Det har også følgende funksjoner:

        Under- og overbelastningsbeskyttelse for maskiner, kaskadestart og oppbremsing av en rekke motorer, integrert Modbus-kommunikasjon og andre gatewayløsninger, stort antall konfigurerbare I/O-innstillinger, automatisk omstart, plug-and-play-fabrikkinnstillinger

        Les mer
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Altivar 1260

        Altivar® 1260 er en serie med frekvensomformere for middels høy spenning fra 700 til 7500 hestekrefter, tilgjengelig med utgangsspenning på 3,3 eller 4,16KV. Den fleksible og høytytende driveren er ideell for bruksområder med store pumper, vifter og kompressorer og utfyller Schneider Electrics brede portefølje av strømløsningspakker, inkludert distribusjonsutstyr, MV-mykstartere, anleggsutstyr og tjenester.

        Les mer
      • Read more about Schneider Electric solutions

        HVAC-pumpeprodusenten Taco, Inc. i Cranston i Rhode Island oppfyller kundenes behov og oppnår salg med nye tilbud på frekvensomformere.

        Taco, Inc., den amerikanske lederen innen vannbårne systemer for bruk i boliger og kommersielle bygninger, ble etablert i 1920. Taco er et tredje generasjons familieeid selskap med hovedkvarter i Cranston i Rhode Island og produksjonsanlegg i både Cranston og Fall River i Massachusetts.
        Mange industritiltak har blitt satt på plass for å gi byggherrer hjelp og insentiver til å innlemme energisparing i både nye og eksisterende bygninger, inkludert LEED® green building certification system utviklet av US Green Building Council, EPA Energy Star-programmet og det nye Smart Grid. Per august 2011 ble mer enn 1,5 millioner kvadratfot med foretningsbygninger LEED-sertifisert. Som et resultat av det økte energifokuset har Taco, Inc. opplevd at flere og flere kunder har bedt om frekvensomformere (VFD-er) i tillegg til pumpene deres. I 2009 ble Schneider ElectricTM kontaktet av Taco om salg av åpne drivere. De vurderte også å selge en pumpe med en montert driver for seriene deres med færre hestekrefter. Les mer
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.