Innovative løsninger for smart vannforsyning som forbedrer nettverksinfrastrukturens effektivitet, levetid og pålitelighet gjennom å samle inn og aktivere handlingsdata for å optimalisere driften.
Toronto
Toronto implementerer beste praksis og øker produktiviteten med Avantis.
Med våre løsninger for overvåkning og kontroll kan du ta bedre beslutninger for å administrere informasjon, arbeidsstyrke, strøm, kvalitet og energi. De kan tilpasses alle driftsbehovene, slik at du har kontroll over hvert steg i prosessen.
Løsninger og fordeler
Skalerbare løsninger, SCADA-servere med redundante alternativer, redundant fjernkommunikasjon.
> Få mer informasjon ved informasjonshåndtering
> Forbedre kvaliteten uten å øke energiforbruket
> Beslutningstaking i sanntid
> Være trygg på at prosessene går som de skal
Long Beach Water Department
Finn ut hvordan det går an å øke effektiviteten med en SCADA-løsning, og samtidig levere uavbrutt, krystallklart drikkevann til den femte største byen i California.
Ta smartere forretningsbeslutninger med tilgang til nøyaktige data som genereres av det industrielle Tingenes internett (IIoT). Løsningen vår er den første som kombinerer høyhastighets datainnhenting og lagringssystem, med et tradisjonelt system for administrering av relasjonsdatabase.
Løsninger og fordeler
Trygg lagring og behandling av energi-, alarm- og hendelsesdata som er hentet fra SCADA og andre relevante systemer. Du kan hele tiden være trygg på at ingenting forsvinner i overføringene.
> Administrere lagringsytelsen til historiske data
> Effektiv dataanalyse og rapportering som gir mobilitet
> Ta smartere forretningsbeslutninger
Finn produkter og løsninger
EcoStruxure Foxboro – historikkbehandlingsprogram
Wonderware på nett
IntelaTrac
Energistyring
En programvareløsning som skaleres i tråd med behovene dine – og tilhørende tjenester som sikrer at du får mest mulig ut av programvaren.
Løsninger og fordeler
Resource Advisor samler inn, behandler og viser energi- og bærekraftdata over hele infrastrukturen for vann og kloakk.
> Energi og bærekraftdata på tvers av anleggene
> Standard anleggsytelse
> Identifisere anlegg som ikke er optimaliserte
> Prioritere energieffektivitetsprosjekter
Finn produkter og løsninger
EcoStruxure Resource Advisor
Ressursytelseshåndtering
Overgå målene for pålitelighet, sikkerhet og ytelse. Våre plattformer omfatter innsamling og analyse av bedriftsdata, kombinert med handlinger og optimalisering for proaktivt vedlikehold.
Løsninger og fordeler
Vår integrerte tilnærming gir en åpen og omfattende plattform basert på fire punkter: Koble til / samle inn / analysere / handle.
> Forbedre ressursytelsen
> Øke påliteligheten og redusere uforutsett nedetid
> Forbedre ressursutnyttelsen og forlenge levetiden til utstyret
> Redusere drifts- og vedlikeholdskostnader
Rapport
Avantis PRISM: Forstå hvordan prediktive analyseverktøy er nyttige for strømanleggets ressursforvaltning.
Rapport
Ressursforvaltning for bedrifter: Gir mulighet til å delta i, administrere og se enhetsrelaterte aktiviteter.
Yarra Valley Waters, det største av Melbournes tre vannselskaper, installerte et SCADA-system som gjør det mulig å overvåke distribuerte ressurser, foreta forebyggende og korrigerende vedlikehold og reagere raskere på hendelser som for eksempel miljøutslipp.