Smart administrasjon av sykehusrom

En løsning for å møte dagens utfordringer

10 millioner

mangel på helsearbeidere anslått innen 2030¹.

5%

de totale globale klimagassutslippene forårsakes av helsesektoren².

~43 %

av pasientene mener helseorganisasjoner leverer en opplevelse av høy kvalitet³.

Redusér liggetid

Tilby pasienter personlig kontroll over romtemperaturen, lysene og persiennene, i tillegg til overvåking av støynivå, tilkalling av sykepleier og veivisningstjenester for å forbedre deres opplevelse.

Sørg for høy trivsel blant de ansatte

Behold dyktig helsepersonell med effektive arbeidsflyter, og reduser utbrenthet forårsaket av hyppige tilkallinger og alarmtretthet. Med personsensorer kan man forhindre pasientfall og overvåke uvanlig aktivitet etter stengetid.

Sørg for et sunt miljø

Hold kontroll og optimaliser helse- og omsorgsmiljøer med god luftstrøm og luftsirkulasjon. Dette forhindrer luftbårne forurensninger i henhold til standarder som ASHRAE 170.

Maksimer effektiviteten

Reduser driftskostnadene og øk energieffektiviteten med integrert fasilitetsforvaltning, sykepleie-/kliniske systemer og styringsstrategier for fellesrom.

Gir verdi til hver kunde

  • Sørg for pasient-, ansatt- og besøkendes sikkerhet, pasientbehandling av høy kvalitet og personvern.
  • Sikre anleggets økonomiske helse og stabilitet samtidig som miljø- og regulatoriske samsvarspørsmål overholdes.
  • Tiltrekke, rekruttere og beholde førsteklasses helsepersonell.
  • Gjør det mulig for eiere av helseinstitusjoner å gi en bedre pasientopplevelse med digitale, fleksible og skalerbare løsninger.
  • Reduser det innebygde karbonavtrykket med modulære komponenter, og uten behov for overflødige grensesnitt og ekstra maskinvare.
  • Overgå forventningene både i bygge- og driftsfasene med en omfattende løsning og enkel integrering med kundenes tredjepartsystemer og IoT-skyen.
  • En smart, modulær og skalerbar løsning for romkontroll sikrer oppetid og kontinuitet i alle typer helseinstitusjoner. Løsningen er dessuten enkel å installere.
  • Reduser driftskostnadene med integrert anleggsadministrasjon på byggadministrasjonsystemnivå (BMS) for å gi innsikt i alle pasientromsystemer.
  • Konfigurer rom i flere modi eller scener basert på rombelegningsstatusen.
  • Integrer kliniske systemer på BMS-nivå for å sikre effektiv systemdrift og koordinere vedlikehold med faktisk romopphold.
  • Administrer hele anlegget og få verdifull innsikt med én enkelt praktisk plattform og enkel integrering med EcoStruxure Building Operation.
  • Konfigurer rom i flere moduser eller scener basert på romstatus.
  • Raskt oppsett: Få en rask installasjon med minimale forstyrrelser i den daglige driften og redusert nedetid.
  • Tilpass og skaler løsningen enkelt for å møte de dynamiske behovene i helseinstitusjoner for plass og teknologi.