Løsninger for eksterne operasjoner
Du må maksimere feltproduksjonen samtidig som du forbedrer sikkerheten på arbeidsplassen og reduserer de totale eierkostnadene. Dataoverføringen fra eksterne ressurser må være sikker og pålitelig. Du må også forenkle beslutningsprosessene og muliggjøre enkel utrulling og konfigurasjon med en skalerbar og fleksibel arkitektur.
Eksterne overvåkingsløsninger
Bærekraftige, pålitelige og sikre løsninger for eksterne operasjoner.

En åpen programvareplattform som er effektiv for både store bedriftsmiljøer og små systemer, og som har kraftige funksjoner for ekstern styring av kritisk infrastruktur.

Objektorientert, dra-og-slipp-funksjon, mal- og massekonfigurasjon, enkelt å finne og rette feil, konfigurert direkte uten tjenesteavbrudd.Du kan enkelt konfigurere redundans, webservere og hele SCADA-systemer fra ett enkelt program som kan installeres og konfigureres på mindre enn én dag.

• Støtter over 1 million punkter på én enkelt server• Omfattende API-er, dokumentasjon, SI og støtte for sluttbruker
DNP3, WITS, IEC60870-5 og Modbus• Robust protokollstøtte for Schneider Electric og tredjepartsenheter• Integrert RTU-konfigurasjon

Konfigurasjonsalternativer som gjør at Schneider Electric og SI-er kan lage fleksibilitet i alarmlivssyklusen for bedriftsarbeidsflyter.
Innebygd historikk
Automatisk registrering av:
• Data
• Hendelser
• Alarmdetaljer
• Konfigurasjonsendringer
Eksterne operasjoner for energier og kjemikalier
En komplett løsning med alt fra trådløs instrumentering, smarte RTU-er og innebygde applikasjoner til statuskontroll og lagring av eksterne drifts- og måledata.
- Oppstrøms – brønnadministrasjon, brønnanleggsautomatisering, stangpumpestyring, måling av gass og væske, SCADA-programvare
- Rørledning – SCADA-programvare

- Døgnkontinuerlig drift av kritisk infrastruktur
- Utrulling og administrasjon av atskilte feltressurser
- Strenge rapporteringskrav
- Måling av væske/gass
- Radio og distribuerte kommunikasjonsnettverk
- Klassifisering for tøffe miljøer
- Brukervennlighet
Løsninger og fordeler for energi og kjemikalier
- Pålitelig drift – komplett diagnostikk og vedlikehold for uavbrutt drift
- Ressursoptimalisering – bransjespesifikke løsninger for å forlenge produksjonslivssyklusen for brønner
- Sikkerhet og overholdelse – trådløs tilgang til målepunkter som er vanskelige å nå
- Integrerte løsninger med radioer, RTU-er og instrumenter
- Sertifisert for bruk i tøffe miljøer
- Brede temperaturområder
- Forlenger produksjonslivssyklusen til brønnen
- Kostnadsreduksjon i prosjektering og utrulling
- Forbedrer prosessynligheten og overholdelse
- Optimaliser ekstern tilgang og produksjon
- Minimer risikoen ved å administrere og drive eksterne midler
- Minimer kostnadene over livssyklusen til eksterne ressurser
- Lavt strømforbruk
Eksterne operasjoner for vann og avløp
Løsninger for ekstern drift som overvåker og kontrollerer verdens kritiske infrastruktur for å sikre trygg og pålitelig forsyning av energi og vannressurser.
- Renseanlegg for avløpsvann
- Heisstasjoner og nettverk for avløpsvann
- Vannettverk
- Vannressurser

- Kritisk infrastruktur må fungere døgnet rundt
- Strenge rapporteringskrav
- Tøffe omgivelser
- Distribusjon av ressurser på et bredt område
Løsninger og fordeler for vann og avløp
- Overholdelse av regelverk: integrert maskinvare og programvare gir revisjonsspor
- Pålitelig og sikker: diagnostikk og vedlikehold for kontinuerlig drift
- Energistyring: hendelseslogging for å optimalisere driften og spare energi
- Samsvar med SCADA-standarder
- DNP3-, WITS- og IEC60870-5-protokoller
- Administrer tidsstemplede data for databasefylling
- Integrerte telemetriløsninger
- Sertifisert for tøffe miljøer
- Optimaliser driften og ytelsen til eksterne ressurser
- Minimer risikoen ved å administrere og drive eksterne midler
- Reduser kostnadene over livssyklusen til eksterne ressurser
- Eksterne fastvare- og programmeringskonfigurasjoner reduserer vedlikeholdstid og gir sentral synlighet
- Lav strømmodus gjør at batteriet varer lengre slik at overvåkingen av infrastruktur fortsetter under strømavbrudd
Hvorfor arbeide med oss
- Eksterne operasjoner
Vi hjelper deg med å administrere de eksterne operasjonene og ressursene på en effektiv måte i løpet av deres livssyklus og sikrer optimal avkastning på investeringen din. Vi gjør feltdata til informasjon som er relevant og viktig for å forbedre virksomheten.
- Bedre funksjoner for bedre resultater
Smart, effektiv, pålitelig og bærekraftig administrasjon av kritisk ekstern infrastruktur, med komplette og integrerte felt-til-bedrift-tilbud: kontroll av eierkostnader, sikker og pålitelig SCADA, større effektivitet, sikkerhet og overholdelse av regelverk.
Fakta om løsninger for ekstern automatisering
Finjuster energiforbruket for å bidra til å minimere produksjonskostnadene og påvirkningen på miljøet.
Forbedre produksjonen, energistyringen og lagerytelsen ved hjelp av sanntidsdata.
Øk produksjonen og lønnsomheten med Realift Rod Pump Control.
Oppnå pålitelig og effektiv flytmåling i bruksområder innen gass og væske med Realflow.
Maksimer ytelsen samtidig som du sparer ressurser, med EcoStruxure Geo SCADA Expert.
Styr kritiske infrastruktursystemer ved hjelp av våre integrerte, robuste og pålitelige SCADA-løsninger for telemetri og fjernstyring.
Utvalgte produkter og programvare
- SCADAPack™ 47x | 47xi
-

SCADAPack™ 47x | 47xi
SCADAPack™ 47x | 47xi Data Radios -

Data Radios
Data Radios
1. Hva er et eksternt styringssystem?
Systemer for ekstern styring og overvåking tilbyr en konsekvent og pålitelig metode for å overvåke ressurser og innhente viktige ytelsesmålinger. Prosess- eller anleggsledere og annet personale får ytelsesstatistikk i sanntid, noe som gir viktig informasjon om systemets tilstand, prosesser og drift, sammen med varsler i sanntid når ytelsen beveger seg utenfor etablerte grenser.
Løsninger for ekstern styring og overvåking for industriautomasjon hjelper bedrifter med å senke totalkostnadene ved å redusere nedetiden, øke produktiviteten og forenkle vedlikeholdet. Schneider Electric tilbyr intelligente, effektive, skalerbare og bærekraftige løsninger for ekstern styring av infrastruktur med omfattende og sømløse felt-til-bedrift-løsninger som har en positiv effekt på kontrollen over eierskapskostnadene og sikrer økt effektivitet, sikkerhet og overholdelse av regelverk.
2. Hva er en RMM?
RMM står for Remote Monitoring Management, eller fjernovervåkingsadministrasjon, og blir ofte kalt nettverksadministrasjon. Det kan betraktes som en plattform som hjelper administrerte IT-tjenesteleverandører (MSP-er) med å aktivere ekstern overvåking for klientendepunktterminaler, nettverk og dataenheter. Med utviklingen av RMM-teknologi har IT-tjenesteleverandører blitt administrerte tjenesteleverandører eller systemintegratorer ved å aktivt overvåke og styre systemer eller implementere eksterne automatiseringsløsninger for prosesser, for å identifisere og løse feil. Integrering av RMM-løsninger gir høyere og mer pålitelig inntektsstrøm og bedre oversikt over bedriftens tilstand.
3. Hva er IoT og ressursovervåking?
IoT-ressursovervåking gir muligheter for økt produktivitet i mange forskjellige sektorer, enten det dreier seg om å overvåke en bilpark, identifisere containere, spore stjålne eller manglende produkter eller oppdage miljøendringer. IoT- og ressursovervåkingsløsninger omfatter sanntidsinformasjon, redusert menneskelig innblanding, ressursoptimalisering, kostnadssporing, forbedret overvåking, vedlikehold og sikkerhet. Schneider Electrics løsninger for ekstern overvåking tilbyr effektiv styring av eksterne operasjoner og ressurser gjennom levetiden deres, samtidig som de sikrer optimal avkastning på investeringen.