Byggadministrasjon for store bedrifter

    Løsninger for energi- og driftseffektivitet

  • The Edge, Amsterdam SmartStruxure i verdens mest bærekraftige bygning

    The Edge setter standarden globalt for bærekraftige bygningsmiljøer og prioriterer samtidig brukernes trivsel og komfort. Se hvordan SmartStruxure™ bidrar til å skape et miljø som er effektivt og inspirerende.

  • Davis School District, Utah, USA

    Offentlig skolekrets med mer enn 90 bygninger på nærmere 1000 målskifter fra eldre byggadministrasjonssystem til SmartStruxure-løsningen på bare tre timer. Resultat: økt energi- og driftseffektivitet og et produktivt læringsmiljø.

  • Sheraton on the Park, Sydney, Australia

    Luksushotell forbedrer energieffektiviteten og sparer 15% i energikostnader ved å oppgradere byggadministrasjonssystemet sitt til SmartStruxure-løsningen, og kan dermed dra nytte av AusIndustrys Green Building Fund.

    Les historien
    Default Alternative Text
  • GwangHwaMun D-Tower, Seoul, Korea

    SmartStruxure-løsningen leverer energihåndtering og komfort i ultramoderne tvillingtårn til i «hjertet av Korea».

    Les historien
    Default Alternative Text
    Forretningsfolk av flere nasjonaliteter som diskuterer arbeid, energieffektivitet, olje og gass.

    Utfordringer

    I møte med stadig større utfordringer, opplever byggledere for store bedrifter et behov for å optimalisere energiforbruket, opprettholde sunne og produktive miljøer og oppdatere aldrende anlegg med tilgang til informasjon hvor som helst, og når som helst.
    To menn som ser over noen data på datamaskinen, energihåndtering.

    Kontrollsystemer for bedrifter

    Fra enkeltbygninger til store anlegg.

    Kundeverdi

    • Integreringsikon

      Optimalisere bygningens ytelse

      Spare betydelige summer under installasjon, drift og vedlikehold av anlegget

    • Håndtrykksikon

      Opprettholde komfort og øke verdien til anlegget

      Skape et sunt, bærekraftig miljø som øker produktiviteten

    Fakta

    • Blått energiikon 40 % av verdens energiforbruk går med til bygninger.
    • Blått verktøyikon 75 % av kostnadene til en bygning vil i løpet av levetiden gå til vedlikeholds- og driftskostnader.
    • Life Is On | Schneider Electric Kun 20 % av anleggsledere bruker 80 % av byggadministrasjonssystemets tilgjengelige kapasitet.
    • Blått EcoXpert-ikon 30 % av energien som brukes i bygninger, er bortkastet på grunn av ineffektive byggadministrasjonssystemer.
    • Blått interaktivt ikon Innen 2020 vil 30 milliarder enheter være tilkoblet via Tingenes Internett.
    • Life Is On | Schneider Electric Minst halvparten av bygningene som vil være i bruk i 2050, er allerede bygget.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.