Interne automatiseringsløsninger

    Dra nytte av produkter som er best i klassen, for å optimalisere dine interne applikasjoner.

  • Modicon: populær PLS-er siden 1968

    Oppdag og gjenoppdag Modicons rike historie, og se hvorfor nye Modicon M580 begynner en ny æra innen industriell automatiseringskontroll.

  • Modicon M580: verdens første ePAC

    Se hvorfor Jim har valgt Modicon M580, verdens første ePAC med Ethernet innebygd i kjernen. Du kan også imponere kollegene dine!

  • Altivar Process: spar energi med frekvensomformere

    Altivar Process, verdens første frekvensomformere med innebygde tjenester for industrielle bruksområder.

  • Gjør anlegget ditt fremtidsrettet med én programvare

    Opplever du uforutsett nedetid, økte vedlikeholdskostnader, mangel på reservedeler, manglende kompetanse hos driftspersonellet, stigende driftskostnader, produktivitetsproblemer og begrenset fleksibilitet? Hvis svaret er ja, kan du se filmen og se hvordan du kan investere i en langsiktig løsning.

    Industriarbeidere som arbeider på noe utstyr, vannforvaltning, industriproduksjon.

    Utfordringer

    Det industrielle landskapet endrer seg. Trender som globalisering, den digitale revolusjonen og miljøbevissthet tvinger produsentene til å balansere prioriteringene sine samtidig som de er pådrivere for å øke produktiviteten, enkelheten, sikkerheten og smidigheten. For å møte disse stadig økende kravene trenger du en strategisk partner som kan tilby solid kompetanse og kunnskap gjennom hele livssyklusen til installasjonene dine.

    Hvorfor samarbeide med Schneider Electric

    • Life is on | Schneider Electric

      Ledende innen automatisering

      Fleksibiliteten i arkitekturene våre gjør det mulig å kombinere det du trenger i en tilpasset løsning. Modulær og skalerbar maskinvare støtter et bredt spekter av moduler for inndata/utdata, sammen med dedikerte kommunikasjons- og feltbussmoduler for tilkobling til smarte enheter og instrumentering.

    • Bildet viser Ikon for oppadgående graf

      Smarte sammenkoblede produkter

      Modicon M580 er verdens første ePAC, med Ethernet innebygd i kjernen. Det tillater å skape en automatiseringsarkitektur uten begrensninger. Altivar Process er den første frekvensomformeren med innebygde tjenester for industrielle applikasjoner. Magelis GTU er en operatørterminal med høy ytelse og touch skjerm.

    Standard alternativ tekst

    Våre interne automatiseringsløsninger

    Åpne og fleksible arkitekturer for økt effektivitet

    Fakta

    • Blått ikon av en mobil enhet Diagnostiser installasjonene i sanntid fra nettbrettet eller smarttelefonen
    • Blått tidsikon Med Modicon M580 kan du spare 25% i utviklingstid med null produksjonstap under skiftet av applikasjon
    • Life Is On | Schneider Electric Takket være Unity Pros innebygde konverteringsprogrammer kan du konvertere fabrikkens eldre applikasjoner med minimal innsats
    • Blå ressursoptimalisering Nettverk kan behandle store mengder data med en hurtig og konstant flyt, fra ende til ende, for mer effektive arkitekturer uten flaskehalser
    • Ikon med blå graf som peker oppover Med Altivar Process-drivere kan du øke driftseffektiviteten med opptil 25 %
    • Blått forbindelsesikon Bedre tilgjengelighet på alle nivåer av arkitekturen for drift hele døgnet
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.