Løsninger for ekstern automatisering

    Pålitelige og bærekraftige løsninger for å få mest mulig ut av de eksterne ressursene

  • Anglian Water: Sørge for at vannet renner

    Se hvordan Schneider Electrics PlantStruxure™-løsning hjalp Anglian Water med å maksimere tilgjengeligheten og effektiviteten til sine vannoperasjoner.

Life is on | Schneider Electric

Utfordringer

Du må maksimere feltproduksjonen samtidig som du forbedrer sikkerheten på arbeidsplassen og reduserer de totale eierkostnadene. Dataoverføringen fra eksterne ressurser må være sikker og pålitelig. Du må også forenkle beslutningsprosessene og muliggjøre enkel utrulling og konfigurasjon med en skalerbar og fleksibel arkitektur.
En mann som ser gjennom bærekraftrapportering og analyser av massive datamengder på flere dataskjermer.

Eksterne overvåkningsløsninger

Alle dine lokale og eksterne ressurser sammen i samme arkitektur

Hvorfor arbeide med oss

  • Life Is On | Schneider Electric

    PlantStruxure-arkitekturer for telemetri og fjernstyring

    Vi hjelper deg med å administrere de eksterne operasjonene og ressursene på en effektiv måte under livssyklusen deres og sikre optimal avkastning på investeringen din. Vi gjør feltdata til informasjon som er relevant og viktig for å forbedre virksomheten.

  • Bildet viser Ikon for oppadgående graf

    Bedre funksjoner for bedre resultater

    Smart, effektiv, pålitelig og bærekraftig administrasjon av kritisk ekstern infrastruktur, med komplette og integrerte field-to-enterprise-tilbud: kontroll av eierkostnader, sikker og pålitelig SCADA, større effektivitet, sikkerhet og overholdelse av regelverk.

Fakta

  • Life Is On | Schneider Electric Finjuster energiforbruket for å bidra til å minimere produksjonskostnadene og påvirkningen på miljøet.
  • Life Is On | Schneider Electric Forbedre produksjonen, energistyringen og lagerytelsen ved hjelp av sanntidsdata.
  • Life Is On | Schneider Electric Øk produksjonen og lønnsomheten med Realift Rod Pump Control.
  • Life Is On | Schneider Electric Oppnå pålitelig og effektiv flytmåling i bruksområder innen gass og væske med Realflow 6.91.
  • Life Is On | Schneider Electric Maksimer ytelsen samtidig som du sparer ressurser med SCADA Expert Clear SCADA.
  • Life Is On | Schneider Electric Styr kritiske infrastruktursystemer ved hjelp av våre integrerte, robuste og pålitelige SCADA-løsninger for telemetri og fjernstyring.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.