Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.
    Flyttbare luft- og vannkjølingsmoduler som forbedrer datasenterets fotavtrykk.

    Kjølemodul

    Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.

    Utfordringer

    Du trenger en kjøleløsning for IT-rom som kan implementeres raskt og enkelt, som gir forutsigbare resultater og som kan tas i bruk umiddelbart for å støtte det tradisjonelle eller prefabrikkerte datasenteret ditt.
    • Løsninger

      Moduler for vannbåren kjøling forenkler den totale konstruksjonen for et vannkjølt datasenter i et fleksibelt, forhåndsutviklet system som er enkelt å sette opp. Hver modul er designet for VPF (variable primary flow) og integrerer våre ledende kontrollsystemer og administrasjonsprogramvare utviklet for å maksimere effektiviteten. Modulene omfatter komplette rørsystemer, pumper og kontroller integrert i et skap eller skid for å støtte eksterne kjølere. Disse modulene finnes i en rekke størrelser og utforminger, og er designet for å tilfredsstille Tier II- og III-standarder med UPS og termisk lagringsalternativ for å gi kontinuerlig kjøling.
    • Fordeler

      • Forhåndsutviklet, fabrikktestet og kablet med integrert maskinvare og programvare
      • Ankommer stedet ferdig til igangkjøring raskt og enkelt, og samtidig kan anlegge fungere mens modulene produseres
      • Det er enkelt å legge til tilleggsblokker for kapasitet og redundans etter behov
    • Differensiering

      • Utprøvd erfaring i prefabrikkering av datasentre
      • Bredt tilbud av prefabrikkerte moduler som kan tilpasses
      • Globale ressurser, inkludert logistikk, design, applikasjoner og teknisk støtte
      • Vår prisbelønnede DCIM-programvarepakke, StruxureWare for Data Centers
      • Omfattende bibliotek med prefabrikkerte referansedesign for datasentre
    Innsiden av en moduloptimalisert kjølecontainer, bærekraftig energi, energieffektivitet.

    Applikasjoner

    Fordeler

    • Innsiden av en modulær, optimalisert kjølecontainer for datasentre, bærekraftig energi, energieffektivitet.
       
      • Forutsigbar ytelse: Tetthet, tilgjengelighet og effektivitet som planlagt
      • Raskere igangkjøring: Levering innen16 uker eller mindre fra innkjøpsordre til forsendelse
      • Fleksibel, skalerbar og tilpasningsdyktig for å møte dine forretningsbehov
      • DCIM-programvaren er forhåndsinstallert, hvilket fører til betydelig reduksjon av installasjonstiden på stedet.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.