Racker, kraftdistribusjon, klimaanlegg, administrasjonsprogramvare og sikkerhet integrert i et værbestandig kabinett.

    IT-modul

    A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.

    Utfordringer

    Du trenger en IT-romløsning som kan implementeres raskt og enkelt, som gir forutsigbare resultater og som kan tas i bruk umiddelbart i anlegget også i tøffe miljøer.

    • Løsninger

      IT-moduler er tilgjengelige som frittstående, alt i ett-datasentre som inkluderer en UPS og DX-kjøling. For middels til større datasentre brukes også IT-moduler sammen med strøm og kjøling for å oppnå en skalerbar og fleksibel design på datasenteret og tilfredsstille dine spesifikke behov. Velg blant en av våre basis-designalternativer eller la oss levere en løsning som tilfredsstiller akkurat dine behov.
    • Løsningsforslag

      • Forhåndsutviklet, fabrikktestet og kablet med integrert maskinvare og programvare
      • Ankommer stedet ferdig til igangkjøring raskt og enkelt, samtidig arbeid på stedet mens modulene produseres
      • Det er enkelt å legge til tilleggsmoduler for kapasitet og reserve etter behov
    • Våre fordeler

      • Utprøvd erfaring i prefabrikkering av datasentre
      • Bredt tilbud av prefabrikkerte byggemoduler som kan tilpasses
      • Global ekspertise som omfatter logistikk, design, applikasjoner og teknisk støtte
      • Vår prisbelønnede DCIM-programvarepakke, StruxureWare for Data Centers
      • Omfattende bibliotek med prefabrikkerte referansedesign for datasentre
    Standard alternativ tekst

    Prefabrikkert IT-modul

    Se flere løsninger

    Prefabrikkerte datasenter-moduler fører til en betydelig reduksjon av igangkjøringstid og kompleksitet og sørger for topp pålitelighet. IT-moduler kombinerer funksjonaliteten og plassen til et typisk IT-rom med fordelene ved et forhåndsutviklet system og fabrikkmontering. Modulære datasentre er en effektiv løsning for alt fra design til drift. De omfatter energidistribusjon, kjøling, racker, sikkerhet, brannhemming og et DCIM-system som er best i klassen (StruxureWare Expert). De kan leveres i bygningen din, men de kan også stå utendørs takket være deres ekstreme motstandsdyktighet.

    Fordeler

    • Standard alternativ tekst
       
      • Forutsigbar ytelse: Tetthet, tilgjengelighet og effektivitet som planlagt
      • Raskere igangkjøring: Levering innen16 uker eller mindre fra innkjøpsordre til forsendelse
      • Fleksibel, skalerbar og tilpasningsdyktig for å møte dine forretningsbehov
      • DCIM-programvaren er forhåndsinstallert, hvilket fører til betydelig reduksjon av installasjonstiden på stedet.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.