Kan settes opp inne i ethvert eksisterende datasenter, lager eller utendørs – reduserer kompleksitet og tid.

    Modulært rom

    Angled view of a data and server room.

    Utfordringer

    Konstruksjon eller utvidelse av datasentre er en kompleks og kostbar prosess som krever stor forskudds-CapEx. Tradisjonelt konstruerte datasentre adresserer imidlertid ikke de sikkerhetskravene som trengs for virksomhetskritiske IT-miljøer.
    • Løsninger

      Sikre modulære datasenterrom av høy kvalitet kan plasseres praktisk talt innenfor alle eksisterende datasentre, lagre eller utendørs. Løsninger for modulære datasenterrom reduserer kompleksitet, kapital- og driftskostnader og tiden til markedet.
    • Løsningsforslag

      Modularitet: Kapitaleffektiv og enkel å skalere når du trenger å utvide datasentre
       
      Sikkerhet: Designet til å levere et sertifisert nivå av beskyttelse mot eksterne trusler slik som brann, vann, fuktighet, støv, røyk og elektromagnetisk stråling
       
      Energieffektivitet: Maksimert kjøleeffektivitet og driftsbesparelser takket være modulær romisolering
    • Fordeler

      • Sertifisert for temperatur og fuktighet
      • Sertifisert vann- og støvbeskyttelse
      • Termisk isolasjonseffektivitet, akustisk demping og vanntett
      • Beskyttelse for elektromagnetisk samsvar (EMC) (høy- og lavfrekvens)
      • Innbruddssikring og mekanisk motstand
      • Brannsikrede vegger, tak og dør (inntil 120 minutter)
    Standard alternativ tekst

    Applikasjoner

    Fordeler

    • Standard alternativ tekst
       
      • Fremtidig utvidelse uten avbrudd
      • Prosjektbasert eller monteringssett
    • En kar som styrer en kran med en container til et bestemt sted.
       
      • Fullt flyttbar
      • Plassering innendørs eller utendørs
      • Overflatebehandling for rent rom
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.