Et fleksibelt, håndterlig, pålitelig og effektivt datasenter.

    Rack-kraftdistribusjon

  • Les

    • Read more about Schneider Electric solutions

      Rapport nr. 48
      Sammenligning av tilgjengeligheten til forskjellige konfigurasjoner for rack-kraftredundans

      Overføringsbrytere og kraftdistribusjon med to baner til IT-utstyr brukes til å øke tilgjengeligheten til databehandlingssystemer. Statistiske teknikker for tilgjengelighetsanalyser viser at det forventes store forskjeller i tilgjengelighet blant de forskjellige metodene som vanligvis brukes. Denne rapporten tar for seg forskjellige elektriske arkitekturer for redundans som implementeres i dagens virksomhetskritiske miljøer. Tilgjengelighetsanalysene av de forskjellige scenariene blir så utført og resultatene presentert. Analysen identifiserer hvilken tilnærming som gir høyest total ytelse og hvordan alternativene kan sammenliknes med tanke på ytelse og verdi. Les rapport nr. 48
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Rapport nr. 27
      Effektivitet og andre fordeler med 208 kontra 120 V inngang for IT-utstyr

      Beslutninger som tas i forbindelse med distribusjon av 208 eller 120 V strøm til IT-utstyr, kan ha betydelig innvirkning på datasentrets totale effektivitet. Denne rapporten tar for seg alternativene for spenningstilkobling av 208 og 120 volt (V) for servere i Nord-Amerika og vurderer effektiviteten av slike valg. Den samme diskusjonen gjelder for bruk av 200 kontra 100 V i Japan. Les rapport nr. 27
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Rapport nr. 43
      Dynamiske kraftvariasjoner i datasentre og nettverksrom

      Hvor mye strøm datasentre og nettverksrom trenger, varierer fra minutt til minutt avhengig av databelastningen. Omfanget på variasjonen har økt og fortsetter å øke dramatisk i tråd med bruken av strømstyringsteknologier i servere og kommunikasjonsutstyr. Denne variasjonen forårsaker nye problemer i forbindelse med tilgjengelighet og håndtering. Les rapport nr. 43
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Rapport nr. 29
      Kraftalternativer for racker med høy tetthet

      Alternativer for å levere elektrisk kraft til racker med høy tetthet i datasentre og nettverksrom forklares og sammenliknes. Rapporten tar for seg utfordringer som antall innganger, 1-faset kontra 3-faset, antall og plassering av kretsbrytere, overspenning, valg av kontakttyper, valg av spenning, redundans og tap av redundans. Behovet for at rack-kraftsystemet tilpasser seg stadig endrede behov, identifiseres og beregnes. Retningslinjer defineres for rack-kraftsystemer som kan strømforsyne belastninger med høy tetthet på en pålitelig måte og samtidig tilpasse seg endrede behov. Les rapport nr. 29
    • Read more about Schneider Electric solutions

      Rapport nr. 129
      Sammenlikning av kraftdistribusjonsarkitekturer for datasentre

      Det er gjort betydelige forbedringer innen effektivitet, effekttetthet, strømovervåking og mulighet for omkonfigurering i kraftdistribusjon for datasentre, noe som øker antall tilgjengelige alternativer for datasentre. Denne rapporten sammenlikner fem tilnærminger til kraftdistribusjon, blant annet distribusjon via brytertavler, feltkoblet PDU-distribusjon, fabrikkonfigurert PDU-distribusjon, gulvmontert modulær kraftdistribusjon og modulær skinnefordeler, og den beskriver fordelene og ulempene ved disse. Her får du veiledning til å velge den beste tilnærmingen for bestemte bruksområder og begrensninger. Les rapport nr. 129
  • Lær

    Valgverktøy for rack-PDU


    Bruk valgverktøyet for rack-PDU til å velge blant våre forskjellige tilbud innen rack-kraftdistribusjon som er utformet til å oppfylle dine behov for enkelt nettverksutstyr og server- og knivbrytermiljøer med høy tetthet. Valgverktøy for rack-PDU

    Lommeguide til rack-kraftdistribusjon. Lommeguide til rack-kraftdistribusjon

    Hurtigveiledning til APCs rack-kraftdistribusjonsenheter (PDU)


    Hurtigveiledning til APCs rack-PDU-er innbefatter Basic, målerstyrt, bryterstyrt og målerstyrt etter utgang. Hurtigveiledning til APCs rack-kraftdistribusjonsenheter (PDU)

    Sammendrag av de nye funksjonene til Rack-PDU-fastvaren versjon 6.0.9 AP8000-seriens rack-PDU-fastvaren 6.0.9

    Løsningsguide for datasentre fra IBM® Løsningsguide for datasenterarkitektur fra IBM®

    Løsningsguide for datasentre fra HP® Løsningsguide for datasenterarkitektur fra HP®

    Løsningsguide for datasentre fra Dell™ Løsningsguide for datasenterarkitektur fra Dell™

    Løsningsguide for Cisco® UCS-servere i B- og C-serien Løsningsguide for Cisco® UCS-servere i B- og C-serien
  • Se

    • Schneider Electrics kunder forteller om sine erfaringer

      Her kan du høre hva kundene våre syns om oss.
    • Schneider Electrics flåtehåndteringstjeneste

      En introduksjon til det nyeste tilbudet vårt for flåtehåndteringstjenester og hvordan vi kan hjelpe dere med å håndtere den kritiske UPS-infrastrukturen på en bedre måte.

    • Netshelter SV: Et smart valg for datasenter-racker

      Hva er et serverrom uten IT-racker? Netshelter SV tilbyr racker som er høyere, bredere og dypere og som kan oppbevare alle typer standard IT-utstyr.

    • Små og kraftige: IT-løsninger for serverrom og nettverksskap

      Det er ikke alltid størrelsen som teller. Med alt fra racker til PDU-er og administrasjonsprogramvare, kan vi gjøre ethvert område om til et IT-miljø.

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.