Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Food and beverage manufacturing facility, machine control, distribution management.

    Avansert robotstyring for opptil to Cartesian-roboter

    Machinery at a bottling facility, food and beverage, machine control, industrial production.

    Utfordringer

    For å holde kundene fornøyde må du levere sikrere maskiner som er bedre sammenkoblet, mer fleksible og effektive, til en redusert pris og med kortere ledetider. TVDA-er (Tested Validated Documented Architectures) kan hjelpe deg med å raskt bygge en automatiseringsløsning, fra maskindesign og konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Reduser tiden som trengs for design, installasjon og igangkjøring med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      LMC078 TVDA-løsningen for kompakt-/Sercos-/logisk kontroller er beregnet for maskiner som krever bevegelse med høy presisjon. Denne arkitekturen driver seks servoer og modulært I/O-system på Sercos. På CANopen tilbyr systemet flere frekvensomformere, motorstarter og en integrert servo. Takket være høy ytelse og effektivitet med Sercos-bevegelsesbuss og CANopen-feltbuss kan systemet enkelt utvides med flere enheter. Den innebygde Ethernet WebVisu-funksjonalitet gjør at du kan bruke brukerdefinerte nettsteder for å generere en nettbasert og plattformnøytral HTML 5-visualisering som kan brukes av vanlige nettlesere og smartenheter.
    • Fordeler

      • Skalerbare og fleksible systemer for å skape økonomiske løsninger.
      • Åpenhet og fleksibilitet med ulike tilkoblingsmuligheter.
      • Bruksklare arkitekturer med forhåndskonfigurerte PLS- og HMI-prosjektmaler.
      • Omfattende systemdokumentasjon med komponentliste og koblingsskjemaer.
      • Device Modules™ for rask og enkel systemtilpasning.
      • Én programvarepakke for å konfigurere og vedlikeholde hele systemet.
      • Innebygde visualiseringsfunksjoner med plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsteder.
      • Full fjerntilgang for programmering, drift og overvåkning.
    • Differensiering

      • Unike TVDA-løsninger for å redusere arbeidet på hvert trinn i utviklingsprosessen.
      • Bruksklar arkitektur for et høyt nivå av forhåndsfabrikkering for rask design og oppsett av automatiseringssystemet.
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electric-produkter som er best i klassen, og den omfattende funksjonsvalideringen til arkitekturen.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.