Luft-/vannavkjølt kjøler for enkle og kompakte maskiner

    City view

    Dine problemstillinger er unike.

    Du trenger det beste funksjonalitet/pris-forholdet for enkle og kompakte luftavkjølte og vannavkjølte kjølere for maskiner opptil én krets, to kompressorer.

    Ekspertene våre hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Schneider Electrics løsning, basert på Modicon M171 optimalisert logisk kontroll, gir deg mulighet til å bygge kjølerutstyr kostnadseffektivt med all funksjonaliteten du trenger.

    • Fordeler

      • Intuitiv og fleksibel programmering med bruksklare funksjonsblokker
      • Testede, validerte og dokumenterte arkitekturer (TVDA)
      • Kompakt og kostnadseffektiv
      • Skalerbar programvare
      • Modbus-tilkobling til gatewayer, strømmålere osv.
    • Differensiering

      • Skreddersy løsningen til behovene dine med Modicon M171 optimalisert logisk kontroll
             – 24 VAC/DC og 110–230 VAC
      • Kompakt kontroll reduserer skapstørrelse
             – DIN-pakke eller nedfelt montering
      • Forbedre effektiviteten med flytende høytrykk, inkludert frekvensomformere
      • Bruk programmet på nytt med hele Modicon M171-utvalget

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.