Trykkøkning-multidrivenhet for industri og infrastruktur

    pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing

    Utfordringer

    Fleksibel tilkobling er en hovedutfordring. Og energieffektive systemer er svært viktige fordi kundene dine har fokus på energioptimalisering.

    Du har behov for å utvikle en pumpestasjon for industri og infrastruktur med kraftigere funksjoner, diagnostikk og beskyttelse og med fleksible og skalerbare I/U .

    Vi hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Schneider tilbyr en kraftig løsning for pumpestasjoner med flere pumper som krever maksimal fleksibilitet og skalerbarhet i tillegg til høyere grad av funksjonalitet.

      Løsningen vår tilbyr fleksibilitet for å koble til ulike systemer mens en kombinasjon av strømmålere, drivenheter og funksjoner knyttet til energieffektivitet, optimaliserer systemet.

    • Fordeler

        • En komplett, kostnadsoptimalisert løsning
        • Ikke start fra bunnen av. Bruk TVDA-er til å starte applikasjonen.
        • Ikke programmer. Bruk forhåndsutviklede makrofunksjonsblokker som er enkle å konfigurere, til å utvikle applikasjonen.
        • Integrerte pumpefunksjoner som kavitasjonsbeskyttelse, inn- og utkobling av pumper, PID med mer.
        • Øk skalerbarheten med logisk kontroll Modicon M251, M241 og Magelis SCU ved hjelp av et stort utvalg I/U.
        • Øk kostnadseffektiviteten med det innebygde Magelis SCU-displayet.
        • Koble til hvor som helst. Flere innebygde tilkoblingsalternativer gir sømløs tilkobling til de andre kontroll- og overvåkningssystemene
        • Trådløs ekstern tilgang – via nettvisualisering – til smarte enheter, nettskyløsninger og Internett.
    • Differensiering

        • Styring av flere pumper ved å bruke en drivenhet for hver pumpe.
        • Energieffektiv uten reduksjon i ytelsen.
        • Opprettholder konstant trykk i systemet med funksjoner for PID og inn- og utkobling av pumper.
        • Avansert diagnostikk for hver pumpe for enkelt vedlikehold.
        • Integrert pumpestasjon- og pumpebeskyttelse ved hjelp av funksjoner som kavitasjonsbeskyttelse.
        • Driver mindre (hjelpe-)pumper for å overholde krav til mindre gjennomstrømning.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.