Enkle trykkøknings-drivenheter for bygninger

    pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing

    Utfordringer

    Du har behov for å utvikle en kostnadseffektiv pumpestasjon for bygninger. Du vil tilby et brukervennlig system som inkluderer diagnostikk.

    Vi hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      En enkel, standard pumpestasjon i bygningen er det første steget mot automatisering og bort fra tradisjonelle reléarkitekturer. Med et innebygd display på Modicon M171/M172 gir denne arkitekturen en svært kostnadseffektiv løsning der én enkel drivenhet kan bruke i modus for enkel drivenhet eller flere drivenheter

    • Fordeler

      • En komplett, kostnadsoptimalisert løsning.
      • Ikke start fra bunnen av. Bruk TVDA-er til å starte applikasjonen.
      • Ikke programmer. Bruk forhåndsutviklede funksjoner og maler som er enkle å konfigurere, til å utvikle applikasjonen.
      • Integrerte pumpefunksjoner som kavitasjonsbeskyttelse, inn- og utkobling av pumper, PID med mer.
      • Økt fleksibilitet med logisk kontroll Modicon M171/M172.
      • Kobling av flere pumper med én drivenhet for å optimalisere energiforbruket.
      • Innebygd display gir overvåkningskapasitet som passer for bruksområdet ditt.
      • Koble til hvor som helst. Innebygd BacNET- eller LonWorks-tilkobling gir sømløs tilkobling til BMS. Trådløs ekstern tilgang via nettvisualisering til smarttelefoner, nettskyløsninger og Internett.
    • Differensiering

      • Kan styre flere pumper med én drivenhet
      • Opprettholder konstant systemtrykk med funksjoner for PID og inn- og utkobling av pumper.
      • Diagnostikkfunksjoner for enkelt vedlikehold.
      • Integrert pumpestasjon- og pumpebeskyttelse ved hjelp av funksjoner som kavitasjonsbeskyttelse.
      • Driver mindre (hjelpe-)pumper for å overholde krav til mindre gjennomstrømning.
      • Kompakt størrelse på kontrolleren og drivenhetene reduserer panelstørrelsen.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.