Enkel trykkøkningsdrivenhet for industri og infrastruktur

    pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing

    Utfordringer

    Du har behov for å utvikle en kostnadseffektiv pumpestasjon for industri og infrastruktur. Du vil tilby et brukervennlig system med diagnostikk.

    Vi hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen.

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Med alt-i-ett Magelis SCU har du arkitekturen som kreves for å lage en kostnadseffektiv løsning. De enkle, standard pumpestasjonene våre for industri og infrastruktur er det første steget mot automatisering og bort fra tradisjonelle reléarkitekturer. Enkle trykkøkningsdrivenheter kan brukes i modus med én eller flere drivenheter.

    • Fordeler

      • En komplett, kostnadsoptimalisert løsning.
      • Ikke start fra bunnen av. Bruk TVDA-er til å starte applikasjonen.
      • Ikke programmer. Bruk forhåndsutviklede makrofunksjonsblokker og maler som er enkle å konfigurere, til å utvikle applikasjonen.
      • Pumpekobling med én drivenhet for å optimalisere energiforbruket.
      • Integrerte pumpefunksjoner som kavitasjonsbeskyttelse, inn- og utkobling av pumper, PID med mer.
      • Økt fleksibilitet med logisk kontroll M241 og HMI-kontroll Magelis SCU og redusert panelstørrelse.
      • Flere innebygde tilkoblingsalternativer gir sømløs tilkobling til de andre kontroll- og overvåkningssystemene. 
      • Trådløs ekstern tilgang via nettvisualisering til smarte enheter, nettskyløsninger og Internett.
    • Differensiering

      • Kan styre flere pumper med én drivenhet.
      • Opprettholder konstant trykk i systemet med funksjoner for PID og inn- og utkobling av pumper.
      • Diagnostikkfunksjoner for enkelt vedlikehold.
      • Integrert pumpestasjon- og pumpebeskyttelse.
      • Driver mindre (hjelpe-)pumper for å overholde krav til mindre gjennomstrømning.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.