SCU kompakt-/CANopen-/HMI-kontroller

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    For å holde kundene fornøyde må du levere maskiner som er sikrere og mer energieffektive og pålitelige, til en redusert pris og med kortere ledetider. TVDA-er kan hjelpe deg med å rask bygge en automatiseringsløsning, fra maskindesign og konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Reduser tiden som trengs for design, installasjon og igangkjøring med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      • SCU TVDA kompakt-/CANopen-/HMI-kontroller er designet for maskiner som krever en plasseffektiv kontrolløsning, med innsynet og fleksibiliteten til en feltbussapplikasjon. HMI-en på 5,9” med integrert logisk kontroller gir maksimal funksjonalitet samtidig som den er lett å installere. Systemet inkluderer frekvensomformere og servoer som er koblet til CANopen.
      • Komplett ekstern tilgang er støttet for programmering, fjernstyring og overvåkning. For maskinsikkerhet tilbyr systemet løsninger for nød- og enhetsstopp ved hjelp av frittstående Preventa-sikkerhetsmoduler.
      • Arkitekturen er designet for bruk innen materialbearbeiding, pumping og materialhåndtering, men passer også for andre maskintyper som krever en kompakt HMI-kontrollerløsning for innsyn og fleksibilitet.
    • Fordeler

      • Skalerbare og fleksible systemer for å skape økonomiske løsninger.
      • Innsyn og fleksibilitet med ulike tilkoblingsmuligheter.
      • Bruksklare arkitekturer med forhåndskonfigurerte PLS- og HMI-prosjektmaler.
      • Omfattende systemdokumentasjon med komponentliste og koblingsskjemaer.
      • Device Modules™ for rask og enkel systemtilpasning.
      • Én programvarepakke for å konfigurere og vedlikeholde hele systemet.
      • Innebygde visualiseringsfunksjoner med plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsteder.
      • Full fjerntilgang for programmering, drift og overvåkning.
    • Differensiering

      • Unike TVDA-løsninger for å redusere arbeidet på hvert trinn i utviklingsprosessen.
      • Bruksklar arkitektur for et høyt nivå av forhåndsfabrikkering for rask design og oppsett av automatiseringssystemet.
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electric-produkter som er best i klassen og den omfattende funksjonsvalideringen til arkitekturen.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.