ATV IMC kompakt-/CANopen-/drivkontroller

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    For å holde kundene fornøyde må du levere maskiner som er sikrere og mer energieffektive og pålitelige, til en redusert pris, med kortere ledetider. TVDA-er kan hjelpe deg med å rask bygge en automatiseringsløsning, fra maskindesign og konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Reduser tiden som trengs for design, installasjon og igangkjøring med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      • ATV IMC TVDA-løsningen for kompakt-/CANopen-/logisk kontroller er designet for kompakte eller distribuerte installasjoner. Feltbussen dekker behovene for fleksibilitet og modularitet for tilpasning av standard maskindesign. Den kombinerer en integrert maskinkontroller som ligger på en frekvensomformer. Systemet består av flere frekvensomformere, og servoer som styres via CANopen.
      • Komplett ekstern tilgang er støttet for programmering, fjernstyring og overvåkning. For maskinsikkerhet tilbyr systemet løsninger for nød- og enhetsstopp ved hjelp av frittstående Preventa-sikkerhetsmoduler. Den innebygde strømmåleren gir konstant innsyn i energiforbruket til systemet.
      • Arkitekturen er utformet for bruk i bruksområder for løfting, pumping, materialhåndtering og tekstil, men er også egnet for andre kontrolloppgaver.
    • Fordeler

      • Skalerbare og fleksible systemer for å skape økonomiske løsninger.
      • Innsyn og fleksibilitet med ulike tilkoblingsmuligheter.
      • Bruksklare arkitekturer med forhåndskonfigurerte PLS- og HMI-prosjektmaler.
      • Omfattende systemdokumentasjon med komponentliste og koblingsskjemaer.
      • Device Modules™ for rask og enkel systemtilpasning.
      • Én programvarepakke for å konfigurere og vedlikeholde hele systemet.
      • Innebygde visualiseringsfunksjoner med plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsteder.
      • Full fjerntilgang for programmering, drift og overvåkning.
    • Differensiering

      • Unike TVDA-løsninger for å redusere arbeidet på hvert trinn i utviklingsprosessen.
      • Bruksklar arkitektur for et høyt nivå av forhåndsfabrikkering for rask design og oppsett av automatiseringssystemet.
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electric-produkter som er best i klassen, og den omfattende funksjonsvalideringen til arkitekturen.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.