Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Workers managing the conveyor belt in a packaging facility, industrial automation, machine control, original equipment manufacturer.

    Enkel og standard transportsonestyring

    Standard alternativ tekst

    Utfordringer

    For å holde kundene fornøyde må du levere sikrere maskiner som er mer fleksible, sammenkoblede og effektive, til en redusert pris og med kortere ledetider. TVDA-er (Tested, Validated, Documented Architectures) kan hjelpe deg med å bygge en automatiseringsløsning, fra maskindesign og konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Reduser tiden som trengs for design, installasjon og igangkjøring med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      M221 TVDA-løsningen for kompakt-/fast-/logisk kontroller er designet for enkel og standard transportsonestyring. Systemet støtter opptil to synkroniserte akser med PTO-styring og inkluderer to kostnadseffektive frekvensomformere som styres via analogt signal. For drift på stedet er den kompakte skjermen fullt programmerbar i SoMachine. Komplett ekstern tilgang er støttet for programmering så vel som for fjernstyring og overvåkning. For maskinsikkerhet gir systemet en løsning for nødstopp ved hjelp av en innebygd Modicon TM3-sikkerhetsmodul.
    • Fordeler

      • Enkel arkitektur for sonestyring med fokus på kompakthet og kostnadseffektivitet.
      • Skalerbare og fleksible systemer for å skape økonomiske løsninger.
      • Åpenhet og fleksibilitet med ulike tilkoblingsmuligheter.
      • Bruksklare arkitekturer med forhåndskonfigurerte PLS- og HMI-prosjektmaler.
      • Omfattende systemdokumentasjon med komponentliste og koblingsskjemaer.
      • Device Modules™ for rask og enkel systemtilpasning.
      • Én programvarepakke for å konfigurere og vedlikeholde et helt system.
      • Innebygde visualiseringsfunksjoner med plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsteder.
      • Full fjerntilgang for programmering, drift og overvåkning.
    • Differensiering

      • Unike TVDA-løsninger for å redusere arbeidet på hvert trinn i utviklingsprosessen.
      • Bruksklar arkitektur for et høyt nivå av forhåndsfabrikkering for rask design og oppsett av automatiseringssystemet.
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electric-produkter som er best i klassen, og den omfattende funksjonsvalideringen til arkitekturen.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.