Kompakt / fastkoblet / logisk kontroller M258

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    For å holde kundene fornøyde må du levere maskiner som er sikrere og mer energieffektive og pålitelige, til en redusert pris, med kortere ledetider. TVDA-er kan hjelpe deg med å bygge en automatiseringsløsning raskt, fra maskindesign og konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Reduser tiden som trengs for design, installasjon og igangkjøring med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      • TVDA-løsningen basert på M258 kompakt logisk kontroller med fastkobling er beregnet for maskiner som krever ytelse og robusthet. Denne arkitekturen kombinerer Modicon M258 logisk kontroller, fire Altivar frekvensomformere, motorstartere og fire servoer, alt fast tilkoblet.
      • Systemet har full fjernprogrammering med SoMachine samt fjernkontroll og overvåkning. Den innebygde Ethernet WebVisu-funksjonaliteten gjør at du kan bruke brukerdefinerte nettsteder for å generere en nettbasert og plattformnøytral HTML-5-visualisering som kan brukes av vanlige nettlesere og smartenheter.
      • Arkitekturen kan kartlegges for flere forskjellige bruksområder og egner seg også for maskintyper som krever et fast tilkoblet kontrollsystem og rask programutførelse samt innebygde, utvidbare I/O-er.
    • Fordeler

      • Skalerbare og fleksible systemer for å skape lønnsomme løsninger.
      • Innsyn og fleksibilitet med ulike tilkoblingsmuligheter.
      • Bruksklare arkitekturer med forhåndskonfigurerte PLS- og HMI-prosjektmaler.
      • Omfattende systemdokumentasjon med komponentliste og koblingsskjemaer.
      • Device Modules-enhetsmoduler for rask og enkel systemtilpasning.
      • Én programvarepakke for å konfigurere og vedlikeholde hele systemet.
      • Innebygde visualiseringsfunksjoner med plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsteder.
      • Full fjerntilgang for programmering, drift og overvåkning.
    • Differensiering

      • Unike TVDA-løsninger for å redusere arbeidet på hvert trinn i utviklingsprosessen.
      • Bruksklar arkitektur for et høyt nivå av prefabrikkering for rask design og oppsett av automatiseringssystemet.
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electrics beste produkter og på arkitekturens omfattende funksjonsvalidering.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.