SCU kompakt-/Modbus SL-/HMI-kontroller

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    For å holde kundene fornøyde må du levere maskiner som er sikrere og mer energieffektive og pålitelige, til en redusert pris, med kortere ledetider. TVDA-er kan hjelpe deg med å rask bygge en automatiseringsløsning, fra maskindesign og konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Reduser tiden som trengs for design, installasjon og igangkjøring med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      SCU TVDA kompakt-/Modbus SL-/HMI-kontrolleren er designet for små til mellomstore kontrollapplikasjoner som krever få I/O-enheter. HMI-en på 5,9” med integrert logisk kontroller gir maksimal funksjonalitet samtidig som den er lett å installere.
       
      Arkitekturen inneholder en frekvensomformer med ekstra bypassfunksjonalitet for trinnkontroll og drivstartere for jevn motordrift, noe som reduserer mekanisk belastning på maskinen.
       
      Systemet er velegnet for bruk innen pumping, løfting, materialbearbeiding og tekstil, men er også egnet for andre maskintyper som krever kontrollsystemer med optimaliserte plassegenskaper.
    • Fordeler

      • Skalerbare og fleksible systemer for å skape økonomiske løsninger.
      • Innsyn og fleksibilitet med ulike tilkoblingsmuligheter.
      • Bruksklare arkitekturer med forhåndskonfigurerte PLS- og HMI-prosjektmaler.
      • Omfattende systemdokumentasjon med komponentliste og koblingsskjemaer.
      • Device Modules™ for rask og enkel systemtilpasning.
      • Én programvarepakke for å konfigurere og vedlikeholde hele systemet.
      • Innebygde visualiseringsfunksjoner med plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsteder.
      • Full fjerntilgang for programmering, drift og overvåkning.
    • Differensiering

      • Unike TVDA-løsninger for å redusere arbeidet på hvert trinn i utviklingsprosessen.
      • Bruksklar arkitektur for et høyt nivå av forhåndsfabrikkering for rask design og oppsett av automatiseringssystemet.
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electric-produkter som er best i klassen, og den omfattende funksjonsvalideringen til arkitekturen.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.