M221 kompakt-/Modbus SL-/logisk kontroller

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    For å holde kundene fornøyde må du levere maskiner som er sikrere og mer energieffektive og pålitelige, til en redusert pris, med kortere ledetider. TVDA-er kan hjelpe deg med å raskt bygge en automatiseringsløsning, fra maskindesign og konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Reduser tiden som trengs for design, installasjon og igangkjøring med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      • TVDA-en er basert på den logiske Modicon M221 Book-kontrolleren. Den gir en rekke alternativer for motorkontroll, alt fra på/av til toveis med en motorstarter. Frekvensomformeren kontrolleres via et analogt signal som kan drive to motorer i sekvensiell modus.
      • Systemet integrerer SoLink og trådløse trykknapper for enklere kabling. Arkitekturen er åpen for lokale I/O-utvidelser og inkluderer RFID for identifikasjonsformål. Systemet gir nødstoppløsninger for maskiner ved hjelp av en innebygd sikkerhetsmodul.
      • TVDA-en godt egnet for pumping, løfting og materialhåndtering, men kan også brukes i andre maskintyper som krever kostnadseffektive, men allikevel fleksible kontrolløsninger for å gi forbedret funksjonalitet for enkel motorstyring.
    • Fordeler

      • Skalerbare og fleksible systemer for å skape økonomiske løsninger.
      • Innsyn og fleksibilitet med ulike tilkoblingsmuligheter.
      • Bruksklare arkitekturer med forhåndskonfigurerte PLS- og HMI-prosjektmaler.
      • Omfattende systemdokumentasjon med komponentliste og koblingsskjemaer.
      • Device Modules™ for rask og enkel systemtilpasning.
      • Én programvarepakke for å konfigurere og vedlikeholde hele systemet.
      • Innebygde visualiseringsfunksjoner med plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsteder.
      • Full fjerntilgang for programmering, drift og overvåkning.
    • Differensiering

      • Unike TVDA-løsninger for å redusere arbeidet på hvert trinn i utviklingsprosessen.
      • Bruksklar arkitektur for et høyt nivå av forhåndsfabrikkering for rask design og oppsett av automatiseringssystemet.
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electric-produkter som er best i klassen, og den omfattende funksjonsvalideringen til arkitekturen.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.