Kompakt / Sercos / bevegelseskontroller LMC078

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    For å holde kundene fornøyde trenger du maskiner som er sikrere og mer energieffektive og pålitelige, til en redusert pris og med kortere ledetider. TVDA-er kan hjelpe deg med å bygge en automatiseringsløsning raskt, fra maskindesign og konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Reduser tiden som trengs for design, installasjon og igangkjøring med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      • TVDA-løsningen basert på LMC078 kompakt logisk kontroller med Serco er beregnet for maskiner som krever bevegelse med høy presisjon. Denne arkitekturen driver seks servoer og et modulært I/O-system på Sercos. På CANopen tilbyr systemet flere frekvensomformere, motorstarter og en integrert servo drive. Takket være høy ytelse og effektivitet med Sercos-bevegelsesbuss og CANopen-feltbuss kan systemet enkelt utvides med flere enheter. 
      • Den innebygde Ethernet WebVisu-funksjonalitet gjør at du kan bruke brukerdefinerte nettsteder for å generere en nettbasert og plattformnøytral HTML 5-visualisering som kan brukes av vanlige nettlesere og smartenheter. Arkitekturen er designet for bruk i materialarbeid, pakking og tekstil, men egner seg også for annen bruk som krever opptil 16 synkroniserte akser, rask programutførelse og kapasitet for NC-kodebehandling. 
    • Fordeler

      • Skalerbare og fleksible systemer for å skape lønnsomme løsninger.
      • Innsyn og fleksibilitet med ulike tilkoblingsmuligheter.
      • Bruksklare arkitekturer med forhåndskonfigurerte PLS- og HMI-prosjektmaler.
      • Omfattende systemdokumentasjon med komponentliste og koblingsskjemaer.
      • Device ModulesTM enhetsmoduler for rask og enkel systemtilpasning.
      • Én programvarepakke for å konfigurere og vedlikeholde hele systemet.
      • Innebygde visualiseringsfunksjoner med plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsteder.
      • Full fjerntilgang for programmering, drift og overvåking.
    • Differensiering

      • Unike TVDA-løsninger for å redusere arbeidet på hvert trinn i utviklingsprosessen. 
      • Bruksklar arkitektur med høyt nivå av prefabrikkering for rask design og oppsett av automatiseringssystemet. 
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electrics beste produkter og på arkitekturens omfattende funksjonsvalidering.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.