Enkle pakkemaskiner med fast arkitektur

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    Det er mange små og mellomstore programmer som kun krever kostnadseffektive automatiseringsløsninger. For å forbedre lønnsomheten, trenger du produkter og løsninger der all essensiell funksjonalitet er integrert, slik at det ikke er nødvendig å legge til kostbare grensesnitt eller integrere tidkrevende ekstrafunksjoner.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Modicon M221 kontrolleren er designet for små til mellomstore styringsprogrammer. Kontrolleren støtter opptil to synkroniserte servoakser som bruker PTO-styring med Lexium 28-servo. Med Altivar 12 og Altivar 312, to kostnadseffektive frekvensomformere som styres via et analogt signal. SoMachine Basic er den eneste programvaren som behøves for komplett prosjektering.
    • Fordeler

      • Arkitekturen er basert på Modicon M221 og er designet for kompakte løsninger, med minimal installasjonsinnsats.
      • SoMachine Basic er et forenklet prosjekteringsverktøy for Modicon M221 PLS. All programmering, visualisering og ferdigstilling blir håndtert i et intuitivt verktøy som er tilgjengelig for nedlasting gratis. Ingen opplæring behøves.
    • Differensiering

      • Unik arkitekturløsning for å minimalisere arbeidet på hvert trinn av utviklingsprosessen, fra maskindesign og prosjektering til installasjon og dokumentasjon.
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electric-produkter som er best i klassen.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.