Enkle pakkemaskiner for krevende applikasjoner

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    Det er mange små og mellomstore programmer som behøver krevende, men kostnadseffektive automatiseringsløsninger. Dette betyr at servoaksene for samordnet bevegelse må kunne styres. I tillegg trenger du essensielle funksjoner og grensesnitt for toppmoderne automatiseringsløsninger, med ubegrenset tilgang til maskiner via Ethernet og nettserver.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Arkitekturen basert på kompakt- / Modbus TCP + CANopen- / logisk kontroller M241er utviklet for små til mellomstore styringsprogrammer med økende krav. Dette dekker hastighetsstyring med Altivar 32 og Altivar 71, og koordinert bevegelse med Lexium 32-servoer for momentkontroll eller hastighet-/posisjoneringsmodus. Grunnleggende sikkerhetsfunksjoner kan lett implementeres ved hjelp av innebygde Modicon TM3-moduler. En feltbussapplikasjon gjør at man kan legge til feltenheter.
    • Fordeler

      • Arkitekturen øker lønnsomheten med Modicon M241 sin referanseytelse og kommunikasjon som er best i klassen.
      • Raskere og bedre resultater kan oppnås på grunn av intuitive SoMachine-programmering, forhåndskonfigurerte PLC- og HMI-prosjektmaler og relaterte funksjonsblokker for pakkemaskiner.
    • Differensiering

      • En unik arkitekturløsning for å redusere arbeidet på hvert trinn i utviklingsprosessen for mange maskintyper.
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electric-produkter som er best i klassen.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.