Distribuert / CANmotion / bevegelseskontroller LMC058

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    For å holde kundene fornøyde må du levere maskiner som er sikrere og mer energieffektive og pålitelige, til en redusert pris og med kortere ledetider. TVDA-er kan hjelpe deg med å bygge en automatiseringsløsning raskt, fra maskindesign og konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Reduser tiden som trengs for design, installasjon og igangkjøring med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      • Løsningen med distribuert / CANmotion / bevegelseskontroller LMC058 TVDA er designet for maskiner som krever bevegelse med synkronisering. TVDA gir maskinen din modularitet og fleksibilitet ved hjelp av ytelsen og effektiviteten til en CANopen-feltbuss.
      • Systemet har full fjerntilgang for programmering samt fjernkontroll og overvåkning. Den innebygde Ethernet WebVisu-funksjonaliteten gjør at du kan bruke brukerdefinerte nettsteder designet i SoMachine for å generere en nettbasert og plattformnøytral HTML 5-visualisering. Den kan brukes av vanlige nettlesere og Smartenheter.
      • Arkitekturen er skapt for bruk i materialarbeid, pakking og tekstil, men egner seg også for andre applikasjoner som krever synkroniserte akser, rask programutførelse og NC-kodebehandling.
    • Fordeler

      • Skalerbare og fleksible systemer for å skape lønnsomme løsninger.
      • Innsyn og fleksibilitet med ulike tilkoblingsmuligheter.
      • Bruksklare arkitekturer med forhåndskonfigurerte PLS- og HMI-prosjektmaler.
      • Omfattende systemdokumentasjon med komponentliste og koblingsskjemaer.
      • Device ModulesTM for rask og enkel systemtilpasning.
      • Én programvarepakke for å konfigurere og vedlikeholde hele systemet.
      • Innebygde visualiseringsfunksjoner med plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsteder.
      • Full fjerntilgang for programmering, drift og overvåkning.
    • Differensiering

      • Unike TVDA-løsninger for å redusere arbeidet på hvert trinn i utviklingsprosessen.
      • Bruksklar arkitektur for et høyt nivå av forhåndsfabrikkering for rask design og oppsett av automatiseringssystemet.
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electric-produkter som er best i klassen, og den omfattende funksjonsvalideringen til arkitekturen.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.