Norway

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Du kan velge et annet land for å se tilgjengelige produkter eller gå til det globale nettstedet vårt.

Velg et annet land

  • Workers managing the conveyor belt in a packaging facility, industrial automation, machine control, original equipment manufacturer.

    Distribuert transportsonekontroller opptil åtte soner

    Standard alternativ tekst

    Utfordringer

    For å holde kundene fornøyde må du levere sikrere maskiner som er mer fleksible, sammenkoblede og effektive, til en redusert pris og med kortere ledetider. TVDA-er (testede, validerte og dokumenterte arkitekturer) kan hjelpe deg med å raskt bygge en automatiseringsløsning, fra maskindesign og konstruksjon, til installasjon og dokumentasjon. Reduser tiden som trengs for design, installasjon og igangkjøring med disse fleksible, funksjonelt validerte og bruksklare arkitekturene.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      M251 TVDA-løsningen for distribuert- / Modbus TCP- / logisk kontroller er designet for distribuerte transportsonekontrollere, opptil åtte soner, som krever fleksibilitet, full systemåpenhet og rask programkjøring. Denne arkitekturen kombinerer en Modicon M251 logisk kontroller, frekvensomformere, servoer og modulære I/O-systemer. Med en integrert ekstern stasjon tilbyr systemet distribuert og forbedret funksjonalitet for enkel motorstyring. Den Ethernet-baserte TVDA-en kan kombineres med alle andre TVDA-er for desentraliserte styringskrav.
    • Fordeler

      • Distribuerte og desentraliserte styringssystemer som kan styre flere soner.
      • Skalerbare og fleksible systemer for å skape økonomiske løsninger.
      • Åpenhet og fleksibilitet med ulike tilkoblingsmuligheter.
      • Bruksklare arkitekturer med forhåndskonfigurerte PLS- og HMI-prosjektmaler.
      • Omfattende systemdokumentasjon med komponentliste og koblingsskjemaer.
      • Device Modules™ for rask og enkel systemtilpasning.
      • Én programvarepakke for å konfigurere og vedlikeholde hele systemet.
      • Innebygde visualiseringsfunksjoner med plattformnøytrale og brukerdefinerte nettsteder.
      • Full fjerntilgang for programmering, drift og overvåkning.
    • Differensiering

      • Unike TVDA-løsninger for å redusere arbeidet på hvert trinn i utviklingsprosessen.
      • Bruksklar arkitektur for et høyt nivå av forhåndsfabrikkering for rask design og oppsett av automatiseringssystemet.
      • Full interoperabilitet og høy driftssikkerhet basert på Schneider Electric-produkter som er best i klassen, og den omfattende funksjonsvalideringen til arkitekturen.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.