Integrert sikkerhetsservomotor / Kodet magnetisk bryter / Cat.3 PL e, SIL 3 / Stoppkategori 2

    Standard alternativ tekst

    Fordeler

    I henhold til risikovurderingen din må du konstruere maskinen med en nødstopp-sikkerhetsfunksjon for å oppfylle PL e EN/ISO 13849-1, SIL 3 EN/IEC 62061. Dette gjør at du kan overholde gjeldende sikkerhetslovgivning og -standarder for CE-samsvar. Du trenger også å gjøre den tidkrevende prosessen for valg av tilbud og dokumentasjon raskere. For å redusere tiden det tar å få maskinen på markedet, og øke lønnsomheten når du oppretter materiallisten trenger du koblingsskjemaer og pålitelighetsberegning for sikkerhetskjeden.

    Vi hjelper deg gjennom hele maskinlivssyklusen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      • Denne beskyttelsesovervåkning med integrert servomotor-løsningen tilbyr en effektiv måte å sikre maskinsikkerhet på. Den integrerte sikkerhetsmodulen (Embedded Safety Module, eSM) gir mulighet til å opprette en sikkerhetskrets.
      • Dokumentasjonen omfatter koblingsskjema, skisse, forklaring av bruksområde og beregning av sikkerhetspålitelighet. Sikkerhetskjedeløsningen støtter opprettelse av sikkerhetsarkitekturer med en kategori 3-arkitektur PL e EN, ISO13849-1 og SIL 3 EN/IEC 62061 for beskyttelsesovervåkningsfunksjonen.
      • Den sikkerhetsrelaterte stoppfunksjonen initieres ved aktivering av en nødstopp eller bevegelig beskyttelse og er konstruert for å begrense tilgang til en farlig sone. 
      • Hvis beskyttelsen åpnes, registreres det av en kodet magnetbryter som overvåkes av behandlingsmodulen. Deretter initieres Sikker stopp 1 på drivenheten og senker farten til full stans. Hvis hastighetsreduksjonen eller stopposisjonen forhindres, går drivenheten til STO-modus.
    • Fordeler

      Sikkerhetskjedeløsninger er konstruert for å løse hver sikkerhetsfunksjon rundt en maskin. Bruk av sikkerhetskjedeløsninger reduserer tiden som kreves for å lage hver sikkerhetsfunksjon for å oppfylle kravene i maskinrisikovurderingen.

      Det er mulig å endre sikkerhetskjedeløsninger med produkter som er spesifikke for behovene til maskinen slik at de kan brukes som en mal ved utforming av sikkerhetsfunksjonene for maskinen slik at effektiviteten forbedres og kostnadene reduseres.
       
      Hver sikkerhetskjedeløsning inneholder:
       
      • Forklaring av arkitekturen og sikkerhetskjeden
      • Koblingsskjema
      • Beregningsforklaring
      • Beregningsresultat
      • TÜV-sertifikat
      • Sistema-prosjektfil
    • Differensiering

      Sikkerhetskjedeløsninger reduserer kompleksiteten ved å implementere sikkerhet på maskiner til et minimum. For hver sikkerhetsfunksjon rund maskinen er det løsninger som er bruksklare, tilgjengelig for forbrukere som ønsker CE-sertifisering.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.