Løsning for komplekse maskiner med høyt synkronisert bevegelseskontroll

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    Du har behov for å utvikle en maskin med synkronisert bevegelseskontroll. Du vil tilby en kostnadseffektiv løsning som er energieffektiv, fleksibel og optimalisert med integrert diagnostikk.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      En fleksibel, skalerbar bevegelseskontrollbasert løsning med optimalisert ytelse. Den bruker en innebygget CNC-redigerer innenfor SoMachine som gir omfattende fleksibilitet og funksjonalitet. Med bevegelsesdrivenheter tilkoblet via CANmotion er løsningen svært kostnadseffektiv.

    • Fordeler

      • Bruksklare applikasjoner med detaljert dokumentasjon
      • Solid kundestøtte og forhåndsutviklede applikasjoner
      • TVDA-er (testede, validerte og dokumenterte arkitekturer) med integrerte sikkerhetsfunksjoner.
      • Én leverandør for en komplett løsning
    • Differensiering

      • Bruksklar:
        – Komplette applikasjoner med bevegelseskontroll og servomotorer via CANmotion.
        – Bruk de fullstendig testede prosjektmalene
      • Tilpass applikasjonen:
        – Stort utvalg av konfigurasjoner du kan velge ulike antall akser for
        – TVDA-er kan brukes på nytt og tilpasses basert på behovene dine
      • Optimaliser panelstørrelsen med kompakte kontroller og drivenheter
      • Reduser energiforbruket: Et sett med biblioteker gjør energieffektivitet utrolig enkelt
      • Verdensomfattende service og kundestøtte fra designeksperter og applikasjonssentre
      • Flere feltbusser støttes: Modbus SL, CANopen, CANmotion

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.