Løsning for maskiner med komplekse funksjoner og skalerbar I/U

    Default Alternative Text

    Utfordringer

    Du har behov for å utvikle en maskin med høy ytelse og synkronisert bevegelseskontroll. Du vil tilby en fleksibel maskin med integrert diagnostikk og energieffektivitet.

    Vi hjelper deg gjennom hele livssyklusen til maskinen

    Illustrasjon, maskin LifecycleSolutions, industriproduksjon, maskinkontroll.
    • Løsninger

      Fleksibel, skalerbar bevegelseskontrollbasert løsning som ikke går på bekostning av funksjonaliteten. Løsningen bruker G Code som er generert av en tredjepart, noe som gir maskinen høy grad av fleksibilitet. Med servomotorene koblet til via Sercos som gir løsningen høy ytelsesgrad.

    • Fordeler

      • Detaljert dokumentasjon for bruksklare applikasjoner.
      • Det kreves mindre opplæring takket være forhåndsutviklede applikasjoner og teknisk støtte
      • Ikke start fra bunnen av. Bruk TVDA-er (testede, validerte og dokumenterte arkitekturer) med integrerte sikkerhetsfunksjoner for å starte applikasjonen.
      • Én leverandør for hele løsningen, fra Optimize-tilbudet til Performance-tilbudet.
    • Differensiering

      • Komplette applikasjoner med bevegelseskontroll og servomotorer via Sercos.
        • Fullstendig testede prosjektmaler.
      • Stort utvalg av konfigurasjoner: Ulike antall akser kan velges, og TVDA-er kan brukes på nytt og tilpasses behovene dine.
      • Kompakt størrelse på kontroll og motorer for å optimalisere panelstørrelsen.
      • Reduser energiforbruk: biblioteker for energieffektivitet.
      • Fullstendig støtte takket være applikasjonsdesigneksperter, applikasjonssentre og verdensomfattende service og støtte.
      • Rask feltbuss: Sercos er en åpen sanntidsbuss som tilbyr en kraftig, Ethernet-basert kommunikasjonsplattform for svært synkroniserte bevegelseskontrolløsninger.

    Chat tilgjengelig

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.